温控器, DEVIreg™ 531, ELKO, 传感器类型: 房间

140F1034

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

地面温度 [°C]: 5 - 45, 房间温度 [°C]: 5 - 35, 显示器类型: 无显示屏

产品详情

毛重 0.202 Kilogram
净重 0.2 Kilogram
容积 1.131 Liter
EAN 5703466209035

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIreg 531, ELKO
DIN 安装
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 代码 41112209
Warranty type 2-year product warranty
两极开关
产品描述 DEVIreg™ 531, ELKO
产品系列 Thermostats
传感器定义点 [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
传感器类型 房间
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -20 °C
储存温度 [°C] [最高] 65 °C
元件 IP 防护等级 31
包装宽度 [mm] 95 mm
包装深度 [mm] 140 mm
包装高度 [mm] 85 mm
地面温度 [°C] [最低] 5 °C
地面温度 [°C] [最高] 45 °C
型号 DEVIreg™ 53x series
审批 CE 认证
宽度 [mm] 85 mm
应用 Floor heating
待机功耗 [W] [最高] 0.25 W
房间温度 [°C] [最低] 5 °C
房间温度 [°C] [最高] 35 °C
指示器类型 LED
控制精度 (+/-) 0.4
显示器类型 无显示屏
显示(是/否)
最大端头电缆尺寸 [mm²] 2 x 2.5
污染度 2
深度 [mm] 36 mm
环境温度 [°C] [最低] -10 °C
环境温度 [°C] [最高] 30 °C
球压试验温度 [°C] 75 °C
电感性负载 cos φ= 0.3 max 1A
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 220 V
电阻性负载最大值 [A] 15 A
继电器开关 2 极
范围设定 5 - 35ºC
认证公司 NEMKO
调节方式: 控制精度
质保 [年] 2
防冻 [°C] 5 °C
颜色 白色 RAL 9010
高度 [mm] 85 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality