温控器, DEVIreg™ 530, ELKO, 传感器类型: 地面

140F1030

地面温度 [°C]: 5 - 45, 显示器类型: 无显示屏

Detalhes do produto

毛重 0.242 Kilogram
净重 0.24 Kilogram
容积 1.131 Liter
EAN 5703466208991

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cor Branco RAL 9010
Description DEVIreg 530 com sensor de piso
DIN 安装
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Grupo de produtos Thermostats
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
Resistive load max [A] 15 A
Tipo DEVIreg™ 53x series
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty
两极开关
传感器定义点 [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
传感器类型 地面
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -20 °C
储存温度 [°C] [最高] 65 °C
元件 IP 防护等级 31
包装宽度 [mm] 95 mm
包装深度 [mm] 140 mm
包装高度 [mm] 85 mm
地面温度 [°C] [最低] 5 °C
地面温度 [°C] [最高] 45 °C
审批 CE 认证
寬度 [mm] 85 mm
应用 Floor heating
待机功耗 [W] [最高] 0.25 W
指示器类型 LED
控制精度 (+/-) 0.4
显示(是/否)
最大端头电缆尺寸 [mm²] 2 x 2.5
汙染程度 2
深度 [mm] 36 mm
球压试验温度 [°C] 75 °C
環境溫度 [°C] [最大值] 30 °C
環境溫度 [°C] [最小值] -10 °C
產品說明 DEVIreg™ 530, ELKO
电感性负载 cos φ= 0.3 max 1A
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 220 V
继电器开关 单极
范围设定 0 - 6
认证公司 NEMKO
调节方式: 控制精度
质保 [年] 2
防冻 [°C] 5 °C
顯示類型 無顯示螢幕
高度 [mm] 85 mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality