NXP00075-G2H1SSV-A1A20000E9+FL26+DPAP+DLCN

137N8930

NXP00075-G2H1SSV-A1A20000E9+FL26+DPAP+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc) 7 AmpIP21/NEMA1
图形面板
IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: E9,双端口以太网
Manual: Chinese(中文)
机架 04

根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00075-G2H1SSV-A1A20000E9+FL26+DPAP+DLCN
重新配置

产品详情

毛重 6 Kilogram
净重 5 Kilogram
EAN 5715253670652

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
Product Group NXP NXP - 产品范围
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 S 标准空冷变频器
电源电压 5- 380 - 500 Vac (465-800 Vdc)
电流 0007 7 Amp
控制键盘 G 图形面板
机箱 2 IP21/NEMA1
EMC 辐射等级 H IEC61800-3
制动斩波器 1 集成式制动斩波器
电化学改性 S 标准 6 脉冲,带电抗器
卡改性 V- 直接连接,带涂漆板
运输包装 +GSCB 作为运输包装的纸箱
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
Gland Plate Option +QGLC 管板(英寸)
选件插槽 A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
选件插槽 B A2 A2,2RO(NO/NC)
选件插槽 C 00 无扩展板
选件插槽 D 00 无扩展板
选件插槽 E E9 E9,双端口以太网
固件语言包 +FL26 UK,RU,CN;其他
文档等级 +DPAP 纸质手册
文档语言 首选项 +DLCN Chinese(中文)
系统固件 +FNP02 系统软件 NXP
软件许可 NONE 无软件许可
应用 +A000 无特殊应用
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT (+GACT) RCM 认证 N16307
海洋认证 NONE 无船舶认证
KC 认证 +GAKC 韩国认证
乌克兰认证 +GAUA 乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 FR04 机架 04
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
类型代码第 1 部分 7DP-000752
类型代码第 2 部分 -000138692
销售文本 FR0400075-2H FR0400075-2H
型号代码 01 NXP00075-G2H1SSV-
型号代码 02 A1A20000E9
型号代码 03 +FL26
型号代码 05 +DPAP+DLCN
Calculated Net Weight [kg] 5
Calculated Gross Weight [kg] 6
电机功率低过载 [kW] 3 3
电机功率高过载 [kW] 2,2 2,2
尺寸 HxWxD [mm] 128X327X190 128X327X190
持续电流(常开)[A] 7,6 7,6
持续电流 (HO) [A] 5,6 5,6
产品目录 NO_VIEW 无视图
前缀 VXSNXLM 7 7
平台 VXSNXLM D D
股票代码 7DP-000752 7DP-000752
检查是否完整 OK OK
Help Counter 1
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality