IC2-30FA3N04-15A5E20F4+ACBC+DAMO

137N5353

iC2-30 变频器,空冷式
IC2-30FA3N04-15A5E20F4+ACBC+DAMO
3~ 380-480 V AC
15.5 A 7.5 kW/10 HPIP20/开放型
C4 制动斩波器
机架尺寸: MA03a
根据型号代码的其他选项

型号代码: IC2-30FA3N04-15A5E20F4+ACBC+DAMO
重新配置

产品详情

毛重 3.3 Kilogram
净重 3 Kilogram
EAN 5715253632872

 

产品系列 +DAMO iC2-Move
产品系列 IC2-30 iC2-30
产品类型 FA 变频器,空冷式
主电源电压 04 380-480 V AC
额定电流 -15A5 15.5 A
额定功率 7K5 7.5 kW/10 HP
机箱类别 E20 IP20/开放型
EMC 等级 F4 C4
制动斩波器 +ACBC 制动斩波器
定制文件包 ID +EAXXXXXX 无定制
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
机架名称 MA03A MA03a
型号代码 01 IC2-30FA3N04-15A5E20F4
型号代码 02 +ACBC+DAMO
Calculated Gross Weight [kg] 3.3
Calculated Net Weight [kg] 3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
类型代码第 1 部分 IC2-MOFA3N04-15A5E20F4
类型代码第 2 部分 -000134928
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-15A5E20F4 IC2-30FA3N04-15A5E20F4
Salescode part 2 +ACBC+DAMO +ACBC+DAMO
产品类型 3N 3~
供应商 ERR01 无法确定供应商

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality