IC7-60EA3H05-480AE54F3+BAMT+CAC1+DAAU+EGXX+GACO+IDBC+IFCS+IGS0+IHAT+KCIT+KDOT+MA
137N4987
iC7-Automation
变频器柜机,空冷式
IC7-60EA3H05-480AE54F3+BAMT+CAC1+DAAU+EGXX+GACO+IDBC+IFCS+IGS0+IHAT+KCIT+KDOT+MAC2
IP54/UL 类型 12 机架名称:AE10+IE10
3~,低谐波变频器 380-500 V AC480 A
EMC: C3 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 和继电器选件 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: 无,不可升级
根据型号代码的其他选项
型号代码:
IC7-60EA3H05-480AE54F3+BAMT+CAC1+DAAU+EGXX+GACO+IDBC+IFCS+IGS0+IHAT+KCIT+KDOT+MAC2
iC7 变频器柜机专门为各种高要求应用开发设计。我们提供许多可配置的机柜选件。这些变频器有 6 脉冲和低谐波/再生型号。变频器柜机有 IP21
和 IP54 两种防护等级。