ISD-520D6-03T5EC+FCSS+FD14+FFM1+FG091+FN30+FSSS
137N4181
Integrated Servo Drive 520
ISD-520D6-03T5EC+FCSS+FD14+FFM1+FG091+FN30+FSSS
600 V DC 3.5 Nm 额定转矩类别
额定速度 3000 RPM
法兰尺寸 91.3mm 轴规格 14mm
标准平滑轴 无,无制动
EtherCAT
MT 17 位 Hiperface DSL
STO,不可升级
无,无选件板
机架名称: E1
根据需要,选择其他选项
型号代码:
ISD-520D6-03T5EC+FCSS+FD14+FFM1+FG091+FN30+FSSS
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 520 是一种分布式伺服驱动器,属 Danfoss VLT® FlexMotion™ 产品组合。ISD® 520 适合各类要求严苛的自动化应用场景,机箱达到 IP67 防护等级,抗振等级达至 3M7
,可在恶劣环境中可靠运行。转矩范围 1.5 - 16.5 Nm、速度范围 3000 - 6000 rpm @ 565-680 V DC。
通过 EtherCAT、POWERLINK 和 PROFINET IRT 实时现场总线系统进行通信,原生集成至相应的自动化环境中。要求极高的功能安全型应用场景可选配 VLT® FlexSafety™。PROFIsafe 和 FSoE 标配 SIL3 (IEC 61
508)、PLe / CAT3 (ISO 13849),可选装 2 个安全数字型输入(双通道)和 2 个安全数字型输出(双通道),实现独立于现场总线的功能。