DSD520D6-05A0EC+BEF1+CTXX+FITD-000131568

137N2183

Decentral Servo Drive 520
DSD-520D6-05A0EC+FITD
600 V DC, 5.0 A
接线盒双连接
EtherCAT
多反馈接口
STO,不可升级
无,无选件板
机架名称: E1
根据需要,选择其他选项

型号代码: DSD-520D6-05A0EC+FITD

产品详情

毛重 3.281 kg
净重 2.281 kg
容积 0 l
EAN 5715253599458

Decentral Servo Drive DSD 520

Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
产品组 DSD-520 Decentral Servo Drive 520
电源电压 D6 600 V DC
额定电流 -05A0 5.0 A
通讯接口 EC EtherCAT
额外环境保护 +AGXX
功能安全 +BEF1 STO,不可升级
选件板 +CTXX 无,无选件板
基于工况的监测 +CVXX 无工况监测
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
自定义 HW 配置 +EEXX
技术文档 +EGXX
文档语言 +EHXX 多语言显示
客户专用标签 +EJXX
反馈类型 +FFMF 多反馈接口
电机连接 +FITD 接线盒双连接
电机制动控制 +IDBS 电机制动控制和电源
绝缘监控 +IMXX
运输包装 +TACB 纸板箱包装
表面特性 +VFXX 无特殊表面
客户特定选项 +VNXX
机架名称 E1 E1
产品目录 NO_VIEW NO VIEW
型号代码 01 DSD-520D6-05A0EC
型号代码 03 +FITD
销售代码第 1 部分 DSD-520D6-05A0EC
销售代码第 2 部分 +FITD

General DD VC Class

Help Counter 1
类型代码第 1 部分 DSD520D6-05A0EC+BEF1+CTXX+FITD
类型代码第 2 部分 -000131568
计算毛重 [kg] 3.281
计算净重 [kg] 2.281
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
供应商 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality