ISD-520D6-03T5EC+CTIO+FAHB+FCKS+FD14+FFS1+FG091+FN30+FSSS

137N2180

Integrated Servo Drive 520
ISD-520D6-03T5EC+CTIO+FAHB+FCKS+FD14+FFS1+FG091+FN30+FSSS
600 V DC 3.5 Nm 额定转矩类别
额定速度 3000 RPM
法兰尺寸 91.3mm 轴规格 14mm
标准带安装销 带保持制动器
EtherCAT
ST 17 位 Hiperface DSL
STO,不可升级
标准 I/O 选件板
机架名称: E1
根据需要,选择其他选项

型号代码: ISD-520D6-03T5EC+CTIO+FAHB+FCKS+FD14+FFS1+FG091+FN30+FSSS
重新配置

产品详情

毛重 6.113 Kilogram
净重 5.113 Kilogram
EAN 5715253599427

 

Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
产品组 ISD-520 Integrated Servo Drive 520
电源电压 D6 600 V DC
转矩级别 -03T5 3.5 Nm 额定转矩类别
Help Counter 1
通讯接口 EC EtherCAT
额外环境保护 +AGXX
功能安全 +BEF1 STO,不可升级
选件板 +CTIO 标准 I/O 选件板
基于工况的监测 +CVXX 无工况监测
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
自定义 HW 配置 +EEXX
技术文档 +EGXX
文档语言 +EHXX 多语言显示
客户专用标签 +EJXX
机械制动 +FAHB 带保持制动器
电机主轴 +FCKS 标准带安装销
电机主轴规格 +FD14 轴规格 14mm
反馈类型 +FFS1 ST 17 位 Hiperface DSL
法兰 +FG091 法兰尺寸 91.3mm
齿轮 +FHXX 无齿轮
类型代码第 1 部分 ISD520D6-03T5EC+BEF1+CTIO+FN30
额定转速 +FN30 额定速度 3000 RPM
类型代码第 2 部分 -000131565
轴封 +FSSS 带标准轴密封圈
绝缘监控 +IMXX
运输包装 +TACB 纸板箱包装
表面特性 +VFXX 无特殊表面
客户特定选项 +VNXX
机架名称 E1 E1
产品目录 NO_VIEW NO VIEW
型号代码 01 ISD-520D6-03T5EC
型号代码 02 +CTIO
Calculated Gross Weight [kg] 6.113
型号代码 03 +FAHB+FCKS
型号代码 04 +FD14+FFS1+FG091+FN30
Calculated Net Weight [kg] 5.113
型号代码 05 +FSSS
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
供应商 ERR01 无法确定供应商
销售代码第 1 部分 ISD-520D6-03T5EC ISD-520D6-03T5EC
销售代码第 2 部分 +CTIO +CTIO
销售代码第 3 部分 +FAHB+FCKS +FAHB+FCKS
销售代码第 4 部分 +FD14+FFS1+FG091+FN30 +FD14+FFS1+FG091+FN30
销售代码第 5 部分 +FSSS +FSSS
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality