7FC-AUFA3N05-206AE20F2-000129529

137N0482

iC7-Automation
空冷式变频器
IC7-60FA3N05-206AE20F2+AGCX+ALDC+BAIP+BDBA+BEF1+BF20+CAM0+CCC0+CDR0+DAAU
IP20/开放型,机架名称: FA09
3~, 380-500 V AC,
206 A
EMC 等级: C2 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: 4xDI,2xDI/O,2xAI,1xAO,2xRO
EtherNet/IP OS7IP
提高功能安全: STO,不可升级
根据型号代码的其他选项

型号代码: IC7-60FA3N05-206AE20F2+AGCX+ALDC+BAIP+BDBA+BEF1+BF20+CAM0+CCC0+CDR0+DAAU

产品详情

毛重 77.73 kg
净重 64.66 kg
Volume 0 l
EAN 5715253582139

General DD VC Class

Help Counter 1
类型代码第 1 部分 7FC-AUFA3N05-206AE20F2
类型代码第 2 部分 -000129529
计算毛重 [kg] 77.77
计算净重 [kg] 64.66
供应商 ERR01 无法确定供应商

iC7 Frequency Converters - IC7FC

产品系列 +DAAU iC7-Automation
产品组 IC7-60 iC7-60
产品类别 FA 空冷式变频器
产品类型 3N 3~
电源电压 05 380-500 V AC
额定电流 -206A 206 A
额定功率 110 110 kW/150 hp
防护等级 E20 IP20/开放型
EMC 类别 F2 C2 类别
电缆入口和 EMC 板 +AAST 标准板
集成制动斩波器 +ACXX
额外环境保护 +AGCX 带涂层的电路板
湿度保护设备 +AHXX
主电源输入设备 +AJXX
直流端子 +ALDC
触摸保护 +AMXX
散热片气流罩板 +APXX
通信接口,X1/X2 +BAIP EtherNet/IP OS7IP
标准 I/O +BDBA 4xDI,2xDI/O,2xAI,1xAO,2xRO
功能安全 +BEF1 STO,不可升级
控制面板 +BF20 控制面板 2.8 OPX20
接口板 +BISR microSD 读卡器和 RTC
选件插槽 A +CAM0 编码器/旋变选件 OC7M0
选件插槽 B +CBXX 无,不可升级
选件插槽 C +CCC0 通用 I/O OC7C0
选件插槽 D +CDR0 继电器选件 OC7R0
选件插槽 E +CEX0
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
技术文档 +EGIN 安装指南
集成式共模滤波器 +AIXX
通信接口,X0 +BBEL 以太网端口,无协议
客户特定应用 +DBXX
附加变频器功能 1 +DD1X
附加变频器功能 2 +DE2X
附加变频器功能 3 +DF3X
附加变频器功能 4 +DG4X
附加变频器功能 5 +DH5X
启用两用 +DI6X
定制文件包 ID +EAXXXXXX 无定制
客户专用标签 +EJXX
语言包 +EL01 全球
产品专用海事认证 +VBXX
机架名称 FA09 FA09
型号代码 01 IC7-60FA3N05-206AE20F2
型号代码 02 +AGCX
型号代码 03 +ALDC+BAIP+BDBA
型号代码 04 +BEF1+BF20+CAM0+CCC0
型号代码 05 +CDR0+DAAU
产品目录 NO_VIEW 无视图
认证文本 1 22 Wycombe End,
认证文本 2 HP9 1NB, GB
CE 认证图片 - DrivesSymb 6
CE 公司地址 2 DK-6430 Nordborg
公司徽标图片 - DrivesSym J
CE 公司名称 Danfoss A/S
CE 公司网址 www.danfoss.com
能效等级—相对损耗 IE2 - 1,87%
机箱防护等级 IP20 / OPEN TYPE
输入频率 50/60Hz
输出频率 0-590Hz
认证图片 3- DrivesSymbol 3
认证图片 4- DrivesSymbol z
认证图片 6- DrivesSymbol u
高过载时的输入电流 164/160A
正常过载时的输入电流 198/189A
额定输出电流 HO 170/166A
额定输出电流 NO 206/196A
高过载时的功率 90kW(400V)/125HP(460V)
正常过载时的功率 110kW(400V)/150HP(460V)
产品系列 - DrivesSymbol iC7-Automation
短路电流额定值 100kA
高过载时的环境温度 45°C/113°F
正常过载时的环境温度 40°C/104°F
UL 图片 - DrivesSymbol Q
输入电压 3x380-500V
输出电压 3x0-Vin
WEEE 图片 - DrivesSymbol f
典型电机功率 PL (110%) 110KW(400V)/150HP(460V)
典型电机功率 PH (150%) 90KW(400V)/125HP(460V)
典型电机功率 PH (150%) 90KW(400V)/125HP(460V)
持续电流 IL(1/10min) 206/196A
持续电流 IH(1/10min) 170/166A
持续电流 IH (1/5分钟) 170/153A
主设备宽度 250
主设备高度 909
主设备深度 370

iC7-Automation Frequency Converters

Product View (Switch) GLBL 全球(标准)

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality