IC7-60SLLQ60-0076E23F2+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SETL+SGFA+SLEH+SM60

137L8805

冷却模块
IC7-60SLLQ60-0076E23F2+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SETL+SGFA+SLEH+SM60
IP23/UL 类型 1机架名称: CM21L
600 V AC 输入频率 60Hz
EMC 等级: C2 类别
冷却能力: 76 kW
法兰联轴器 (ANSI)
根据型号代码的其他选项

型号代码: IC7-60SLLQ60-0076E23F2+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SETL+SGFA+SLEH+SM60
重新配置

产品详情

毛重 590 Kilogram
净重 250 Kilogram
EAN 5715253564647

 

产品系列 +DACM 冷却模块
产品组 IC7-60 iC7-60
产品类别 SL 系统模块,液冷式
产品类型 LQ 冷却模块(液体-液体)
电源电压 60 600 V AC
频率范围 +SM60 输入频率 60Hz
冷却能力 -0076 76 kW
防护等级 E23 IP23/UL 类型 1
EMC 类别 F2 C2 类别
船舶建造 +AFXX
额外环境保护 +AGCX 带涂层的电路板
冷却模块配置 +SAP1 单泵
换热器 +SCLE 液体-液体
冷却连接位置 +SETL 变频器连接-左底座/顶部
客户管道联轴器类型 +SGFA 法兰联轴器 (ANSI)
变频器管道联轴器类型 +SIPC 标准联轴器
液体加热器 +SKXX
柜式加热器 +SLEH
通信接口,X1/X2 +BAEL 以太网端口,无协议
通信接口,X0 +BBEX 无端口,无协议
控制面板 +BF20 控制面板 2.8 OPX20
选件插槽 C +CCXX 无,不可升级
选件插槽 D +CDXX 无,不可升级
客户特定应用 +DBXX
定制文件包 ID +EAXXXXXX 无定制
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
语言包 +EL01 全球
技术文档 +EGOP 操作指南
文档语言 +EHEN 英语
客户专用标签 +EJXX
符合 UL +VAXX 无附加认证
产品专用海事认证 +VBXX
机架名称 CM21L CM21L
型号代码 01 IC7-60SLLQ60-0076E23
型号代码 02 F2+BBEX
型号代码 03 +DACM
型号代码 04 +EGOP+EHEN+SAP1+SCLE
型号代码 05 +SETL+SGFA+SLEH+SM60
主设备宽度 300MM 300MM
主设备高度 1900MM 1900MM
主设备深度 550MM 550MM
Calculated Gross Weight [kg] 340
Calculated Net Weight [kg] 250
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Help Counter 1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
产品视图(开关) GLBL 全球(标准)
供应商 ERR01 无法确定供应商
储存温度 -40...+70C -40...+70C
冷却能力 76 KW 76 KW
变频器回路,最大压力 600KPA 600KPA
变频器回路,标称流量 190L/MIN 190L/MIN
变频器回路,温度 +45C (-30...+55C) +45C (-30...+55C)
外部回路,最大压力 1000KPA 1000KPA
外部回路,最小流量 190L/MIN 190L/MIN
外部回路,温度 < +38C (-30...+55C) < +38C (-30...+55C)
机箱防护等级 IP23 IP23
短路电流额定值 SCCR: 50kA SCCR: 50kA
类型代码第 1 部分 7CM-XXSLLQ60-0076E23F2
类型代码第 2 部分 -000126808
输入电压 3x600VAC 3x600VAC
输入频率 60 Hz 60 Hz
销售代码第 1 部分 IC7-60SLLQ60-0076E23 IC7-60SLLQ60-0076E23
销售代码第 2 部分 F2+BBEX F2+BBEX
销售代码第 3 部分 +DACM +DACM
销售代码第 4 部分 +EGOP+EHEN+SAP1+SCLE +EGOP+EHEN+SAP1+SCLE
销售代码第 5 部分 +SETL+SGFA+SLEH+SM60 +SETL+SGFA+SLEH+SM60

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality