IC7-60EA3A05-658AE54F3+BAMT+BEF2+CAM0+DAAU+EGXX+GACO+IFCS+IHAS+MAC2+QALS

137L3273

iC7-Automation
变频器柜机,空冷式
IC7-60EA3A05-658AE54F3+BAMT+BEF2+CAM0+DAAU+EGXX+GACO+IFCS+IHAS+MAC2
IP54/UL 类型 12 机架名称:AE11+IE11
3~,再生,AFE 380-500 V AC658 A
EMC: C3 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 和继电器选件 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: STO, SS1-t, 现场总线
根据型号代码的其他选项

型号代码: IC7-60EA3A05-658AE54F3+BAMT+BEF2+CAM0+DAAU+EGXX+GACO+IFCS+IHAS+MAC2+QALS
重新配置

产品详情

毛重 1117.9 Kilogram
净重 987.9 Kilogram
EAN 5715253506128

 

产品系列 +DAAU iC7-Automation
产品组 IC7-60 iC7-60
产品类别 EA 变频器柜机,空冷式
产品类型 3A 3~,再生,AFE
电源电压 05 380-500 V AC
额定电流 -658A 658 A
额定功率 355 355 kW/500 HP
防护等级 E54 IP54/UL 类型 12
EMC 类别 F3 C3 类别
集成制动斩波器 +ACXX
船舶建造 +AFXX
额外环境保护 +AGCX 带涂层的电路板
通信接口,X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
通信接口,X0 +BBEL 以太网端口,无协议
标准 I/O +BDC1 I/O 和继电器选件 OC7C1
功能安全 +BEF2 STO, SS1-t, 现场总线
控制面板 +BF20 控制面板 2.8 OPX20
选件插槽 A +CAM0 编码器/旋变选件 OC7M0
选件插槽 B +CBX0
选件插槽 C +CCX0
选件插槽 D +CDX0
选件插槽 E +CEX0
选件插槽 F +CFX0
客户特定应用 +DBXX
附加变频器功能 1 +DD1X
附加变频器功能 2 +DE2X
附加变频器功能 3 +DF3X
附加变频器功能 4 +DG4X
附加变频器功能 5 +DH5X
启用高速 +DI6X
定制文件包 ID +EAXXXXXX 无定制
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
技术文档 +EGXX
文档语言 +EHXX 多语言显示
客户专用标签 +EJXX
语言包 +EL01 全球
运输包装 +TAWP Wooden package
主电源输入设备 +GACO 主电源接触器和开关
提供接地装置 +GCXX
电机加热器控制 +IAXX
柜式加热器 +IBXX
电机风扇控制 +ICXX
电机制动控制 +IDXX
控制电源 +IFCS 24 VDC
服务插座 +IGXX
辅助电源 +IHAS 交流电源端子
门信号灯 +IIXX
客户控制端子 +IKXX 弹簧型,标准
紧急停止按钮 +ILXX
绝缘监控 +IMXX
电弧检测设备 +INXX
汇流排输入 +KAXX
直流端子 +KBXX
主电源接线方向 +KCIB 底部进入
电机接线方向 +KDOB 底部进入
通用电机输出端子 +KEXX
电缆入口板 +KFXX 带标准密封接头
机柜排序 +KGXX 从左至右
门安装 +KHXX 右侧铰链
输出滤波器 +MAC2 共模滤波器 OFXC1
附加机柜 +NAXX
空气冷却选件 +OAXX 标准
功率单元服务梁 +QALS 功率单元升降支架
符合 UL +VAXX 无附加认证
产品专用海事认证 +VBXX
客户特定选项 +VNXX
机架名称 A11C11 AE11+IE11
型号代码 01 IC7-60EA3A05-658AE54F3
型号代码 02 +BAMT
型号代码 03 +BEF2+CAM0
型号代码 04 +DAAU
型号代码 06 +EGXX
型号代码 07 +GACO
型号代码 08 +IFCS+IHAS
型号代码 10 +MAC2
型号代码 11 +QALS
Calculated Gross Weight [kg] 1117.9
Calculated Net Weight [kg] 987.9
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
HELP CHAR 91D55A1611214
Help Counter 1
Helping cstic for weight calc 0
Main unit Depth [mm] 685
Main unit Height [mm] 2305
Main unit Width [mm] 1208
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D55A1611214
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
产品视图(默认) Global (Standard)
低过载时的输入电流 500A (400VAC) / 559A (480VAC) 500A (400VAC) / 559A (480VAC)
供应商 ERR01 无法确定供应商
储存温度 -40...+70C -40...+70C
典型电机功率 PH (150%) 250KW(400V)/350HP(460V) 250KW(400V)/350HP(460V)
典型电机功率 PL (110%) 355KW(400V)/500HP(460V) 355KW(400V)/500HP(460V)
冷却类型 Air cooled Air cooled
持续电流 IH (1/5分钟) 547A (400VAC) / 490A (460VAC) 547A (400VAC) / 490A (460VAC)
持续电流 IL (1/5分钟) 658A (400VAC) / 590A (460VAC) 658A (400VAC) / 590A (460VAC)
机箱防护等级 IP54 IP54
检查是否完整 OK OK
短路电流额定值 65kA 65kA
类型代码第 1 部分 7ED-AUEA3A05-658AE54F3
类型代码第 2 部分 -000121212
输入电压 3~380-500VAC 3~380-500VAC
输入频率 50/60Hz 50/60Hz
输出频率 0-599Hz 0-599Hz
高过载时的输入电流 559A (400VAC) / 489A (480VAC) 559A (400VAC) / 489A (480VAC)

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality