FC-202P4K0T4E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0

137L1014

Frequenzumrichter
FC-202P4K0T4E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0

VLT® AQUA Drive FC-202
(P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A5
PROFINET MCA 120, Keine B-Option
Keine C1-Option, MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P4K0T4E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 12.006 Kilogram
Gewicht netto 11.39 Kilogram
Volume 39.798 Liter
EAN 5715253480435

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P4K0 (P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AL PROFINET MCA 120
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße A5 A5
Typencode Teil 1 FC-202P4K0T4E55H1XGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXALBXCXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150% (HO) [KW] 4 4
Leistung 110% (NO) [KW] 4 4
Höhe [mm] 420,0 420,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 242,0 242,0
Tiefe [mm] 200,0 200,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 200,0 200,0
kVA 6.93 6.93
Verlustleistung NO [W] 124 124
Verlustleistung NO [W] 124 124
Verlustleistung HO [W] 124 124
Verlustleistung HO [W] 124 124
Dauerstrom (NO) [A] 10 10
Intermitt. Strom (NO) [A] 11 11
Dauerstrom (NO) [A] 8.2 8.2
Intermitt. Strom (NO) [A] 9.02 9.02
Dauerstrom (HO) [A] 10 10
Intermitt. Strom (HO) [A] 15 15
Dauerstrom (HO) [A] 8.2 8.2
Intermitt. Strom (HO) [A] 12.3 12.3
Calculated Gross Weight [kg] 12.006
Calculated Net Weight [kg] 11.39
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fabrik aus Auftragszeile B901 B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P4K0T4E55H1XGC
Modellcode 02 XXXSXXXXALBXCXXXXD0

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality