7FC-AUFA3N05-12A5E20F3-000117202

137L0034

iC7-Automation
空冷式变频器
IC7-60FA3N05-12A5E20F3+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU
IP20/开放型,机架名称: FA02b
3~, 380-500 V AC,
12.5 A
EMC 等级: C3 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: 4xDI,2xDI/O,2xAI,1xAO,2xRO
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: STO,不可升级
根据型号代码的其他选项

型号代码: IC7-60FA3N05-12A5E20F3+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU

产品详情

毛重 5.77 kg
净重 4.59 kg
Volume 21.21 l
EAN 5715253470337

General DD VC Class

Help Counter 1
类型代码第 1 部分 7FC-AUFA3N05-12A5E20F3
类型代码第 2 部分 -000117202
计算毛重 [kg] 5.77
计算净重 [kg] 4.59
供应商 ERR01 无法确定供应商

iC7 Frequency Converters - IC7FC

产品系列 +DAAU iC7-Automation
产品组 IC7-60 iC7-60
产品类别 FA 空冷式变频器
产品类型 3N 3~
电源电压 05 380-500 V AC
额定电流 -12A5 12.5 A
额定功率 5K5 5.5 kW/7.5 hp
防护等级 E20 IP20/开放型
EMC 类别 F3 C3 类别
电缆入口和 EMC 板 +AAST 标准板
集成制动斩波器 +ACBC
额外环境保护 +AGXX
湿度保护设备 +AHXX
主电源输入设备 +AJXX
直流端子 +ALDC
触摸保护 +AMXX
散热片气流罩板 +APXX
通信接口,X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
标准 I/O +BDBA 4xDI,2xDI/O,2xAI,1xAO,2xRO
功能安全 +BEF1 STO,不可升级
控制面板 +BF20 控制面板 2.8 OPX20
接口板 +BISR microSD 读卡器和 RTC
选件插槽 A +CAX0
选件插槽 B +CBX0
选件插槽 C +CCX0
选件插槽 D +CDX0
选件插槽 E +CEX0
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
技术文档 +EGIN 安装指南
集成式共模滤波器 +AIXX
通信接口,X0 +BBEL 以太网端口,无协议
客户特定应用 +DBXX
附加变频器功能 1 +DD1X
附加变频器功能 2 +DE2X
附加变频器功能 3 +DF3X
附加变频器功能 4 +DG4X
附加变频器功能 5 +DH5X
启用两用 +DI6X
定制文件包 ID +EAXXXXXX 无定制
客户专用标签 +EJXX
语言包 +EL01 全球
产品专用海事认证 +VBXX
机架名称 FA02B FA02b
型号代码 01 IC7-60FA3N05-12A5E20F3
型号代码 02 +ACBC
型号代码 03 +ALDC+BAMT+BDBA
型号代码 04 +BEF1+BF20+CBX0
型号代码 05 +DAAU
产品目录 NO_VIEW 无视图
认证文本 1 22 Wycombe End,
认证文本 2 HP9 1NB, GB
CE 认证图片 - DrivesSymb 6
CE 公司地址 2 DK-6430 Nordborg
公司徽标图片 - DrivesSym J
CE 公司名称 Danfoss A/S
CE 公司网址 www.danfoss.com
能效等级—相对损耗 IE2 - 1,89%
机箱防护等级 IP20 / OPEN TYPE
输入频率 50/60Hz
输出频率 0-590Hz
认证图片 6- DrivesSymbol u
正常过载时的输入电流 11.2/9.8A
额定输出电流 NO 12.5/11A
正常过载时的功率 5.5kW(400V)/7.5HP(460V)
产品系列 - DrivesSymbol iC7-Automation
短路电流额定值 100kA
正常过载时的环境温度 45°C/113°F
UL 图片 - DrivesSymbol Q
输入电压 3x380-500V
输出电压 3x0-Vin
WEEE 图片 - DrivesSymbol f
典型电机功率 PL (110%) 5.5KW(400V)/7.5HP(460V)
典型电机功率 PH (150%) 5.5KW(400V)/7.5HP(460V)
典型电机功率 PH (150%) 4.0KW(400V)/5.0HP(460V)
持续电流 IL(1/10min) 12.5/11A
持续电流 IH(1/10min) 12.5/11A
持续电流 IH (1/5分钟) 10/7.6A
主设备宽度 90
主设备高度 270
主设备深度 247

iC7-Automation Frequency Converters

Product View (Switch) GLBL 全球(标准)

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality