IC2-30FA3N02-02A4E20F4-000116304

137H9252

iC2-Micro, 变频器,空冷式
IC2-30FA3N02-02A4E20F4+ACXX
3~, 200-240 V AC
2.4 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/开放型
C4, No integrated brake chopper
机架尺寸: MA01a
根据型号代码的其他选项

型号代码: IC2-30FA3N02-02A4E20F4+ACXX

产品详情

毛重 1.338 kg
净重 1.055 kg
Volume 0 l
EAN 5715253462356

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
产品系列 IC2-30 iC2-Micro
产品类型 FA 变频器,空冷式
产品类型 3N 3~
主电源电压 02 200-240 V AC
额定电流 -02A4 2.4 A
机箱类别 E20 IP20/开放型
EMC 等级 F4 C4
制动斩波器 +ACXX No integrated brake chopper
产品系列 +DAMI iC2-Micro
定制文件包 ID +EAXXXXXX 无定制
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
机架名称 MA01A MA01a
额定功率 K37 0.37 kW/0.50 HP
类型代码第 1 部分 IC2-30FA3N02-02A4E20F4
类型代码第 2 部分 -000116304
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
型号代码 01 IC2-30FA3N02-02A4E20F4
型号代码 02 +ACXX
计算净重 [kg] 1.1
计算毛重 [kg] 1.3
Salescode part 1 IC2-30FA3N02-02A4E20F4
Salescode part 2 +ACXX
供应商 ERR01 无法确定供应商

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality