IC2-30FA3N02-15A2E20F4-000113840
137H7369
iC2-Micro, 变频器,空冷式
IC2-30FA3N02-15A2E20F4+ACBC
3~, 200-240 V AC
IC2MICRO_CURRENT_RATING_-15A2, IC2MICRO_POWER_RATING_3K7,IP20/开放型
C4, 制动斩波器
机架尺寸: MA03a
根据型号代码的其他选项
型号代码:
IC2-30FA3N02-15A2E20F4+ACBC
这款紧凑型通用变频器非常适合各种工业和 HVAC 应用。
即使在复杂的应用中,它也能提供无与伦比的可靠性。
iC2-Micro 是一款全合一的功能强大的紧凑型变频器,可提供用户友好性、冷凝功 能并能够轻松调试。