IC2-30FA3N02-04A2E20F4-000113837
137H7364
iC2-Micro, 变频器,空冷式
IC2-30FA3N02-04A2E20F4+ACXX
3~, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/开放型
C4, No integrated brake chopper
机架尺寸: MA01a
根据型号代码的其他选项
型号代码:
IC2-30FA3N02-04A2E20F4+ACXX
这款紧凑型通用变频器非常适合各种工业和 HVAC 应用。
即使在复杂的应用中,它也能提供无与伦比的可靠性。
iC2-Micro 是一款全合一的功能强大的紧凑型变频器,可提供用户友好性、冷凝功 能并能够轻松调试。