FC-360H160T4E20H2XXCXXXSXXXXAXBX

137H3070

FC-360H160T4E20H2XXCXXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
高过载 160 KW / 250 HP (T4) 380-480VAC( 三相 )
IP20/机架 A2 类射频干扰
(X) 无制动斩波器 标准控制卡
(C) 有涂层 PCB

型号代码: FC-360H160T4E20H2XXCXXXSXXXXAXBX
重新配置

产品详情

毛重 184.62 Kilogram
净重 164 Kilogram
EAN 5715253396972

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 360 (360) 360
功率 H 高过载
功率规格 160 160 KW / 250 HP
电压 T4 (T4) 380-480VAC( 三相 )
机箱 E20 IP20/机架
射频干扰滤波器 H2 A2 类射频干扰
制动和停止 X (X) 无制动斩波器
显示屏 X 无显示屏(无盖板)
涂层 C (C) 有涂层 PCB
主电源选件 X <请勿使用>
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无适配
特殊版本 SXXX 最新版本的标准软件
软件语言包 X 标准语言包
控制卡 AX 标准控制卡
B 选件 BX (BX) 无 B 选件
机架尺寸 J9 J9
类型代码第 1 部分 FC-360H160T4E20H2XXC
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBX
产品目录 NO_VIEW 无视图
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 184.62
Calculated Net Weight [kg] 164
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-360H160T4E20H2XXC
型号代码 02 XXXSXXXXAXBX
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality