7SM-HYSLDC07-720AE00F4-000099963

137G5346

iC7-Hybrid
系统模块,液冷式
IC7-60SLDC07-720AE00F4+AED1+AKFF+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+BL50+CAX0+DAHY+EGIN+EHEN
IP00/开放型, 机架名称:DR12L
DC/DC 变频器模块, 525-690 V AC / 640-1100 V DC, 720 A
EMC 等级: C4 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 和继电器选件 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: 无,不可升级
根据型号代码的其他选项

型号代码: IC7-60SLDC07-720AE00F4+AED1+AKFF+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+BL50+CAX0+DAHY+EGIN+EHEN
重新配置

产品详情

毛重 264 kg
净重 226 kg
容积 0 l
EAN 5715253314242

General DD VC Class

Help Counter 1
类型代码第 1 部分 7SM-HYSLDC07-720AE00F4
类型代码第 2 部分 -000099963
计算毛重 [kg] 274
计算净重 [kg] 230
供应商 ERR01 无法确定供应商
ECCN EU EAR99
ECCN US 3A999.a

iC7 System Modules - IC7SM

产品系列 +DAHY iC7-Hybrid
产品组 IC7-60 iC7-60
产品类别 SL 系统模块,液冷式
产品类型 DC DC/DC 变频器模块
电源电压 07 525-690 V AC / 640-1100 V DC
额定电流 -720A 720 A
额定功率 XXX 不相关
防护等级 E00 IP00/开放型
EMC 类别 F4 C4 类别
扩展,集成单元 +AED1 标准型,带直流/直流滤波器
主电源输入设备 +AJXX
直流熔断器和设备 +AKFF 直流总线熔断器和电源熔断器
冷却回路接头类型 +ANN1 推入式连接
冷却回路软管长度 +AONH
船舶建造 +AFXX
额外环境保护 +AGCX 带涂层的电路板
通信接口,X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
通信接口,X0 +BBEL 以太网端口,无协议
标准 I/O +BDC1 I/O 和继电器选件 OC7C1
功能安全 +BEXX 无,不可升级
控制面板 +BF20 控制面板 2.8 OPX20
控制面板安装类型 +BGK1 齐平安装
控制面板电缆长度 +BH50 5.0 m (16 ft)
控制单元电缆长度 +BK50 5.0 m (16 ft),光纤
星形耦合器板电缆长度 +BL50 5.0 m (16 ft),光纤
选件插槽 A +CAX0
选件插槽 B +CBXX 无,无固定板
选件插槽 C +CCXX 无,无固定板
选件插槽 D +CDXX 无,无固定板
选件插槽 E +CEXX 无,无固定板
选件插槽 F +CFXX 无,无固定板
选件插槽 G +CGXX 无,无固定板
选件插槽 H +CHXX 无,无固定板
选件插槽 I +CIXX 无,无固定板
选件插槽 J +CJXX 无,无固定板
语言包 +EL01 全球
客户特定应用 +DBXX
附加变频器功能 1 +DD1X
附加变频器功能 2 +DE2X
附加变频器功能 3 +DF3X
附加变频器功能 4 +DG4X
附加变频器功能 5 +DH5X
启用高速 +DI6X
定制文件包 ID +EAXXXXXX 无定制
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
技术文档 +EGIN 安装指南
文档语言 +EHEN 英语
客户专用标签 +EJXX
运输包装 +TACB 纸板箱包装
产品专用海事认证 +VBXX
机架名称 DR12L DR12L
型号代码 01 IC7-60SLDC07-720AE00F4
型号代码 02 +AED1+AKFF+ANN1
型号代码 03 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20
型号代码 04 +BGK1+BH50+BK50+BL50+CAX0
型号代码 06 +DAHY
型号代码 08 +EGIN+EHEN
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
检查是否完整 OK
冷却类型 Liquid Cooled
机箱防护等级 IP00 / OPEN TYPE
短路电流额定值 100kA
高过载时的液体温度 45°C/113°F
低过载时的液体温度 45°C/113°F
额定负载时的液体温度 45°C/113°F
直流总线电压 640-1100VDC
直流源/负载电压 0-VDC BUS
储存温度 -40...70°C/-40...158°F
直流总线电流 735A(1025VDC)
直流源/负载电流 735A(1025VDC)
直流电源 754KW(1025VDC)
主设备宽度 235MM/9.3IN
主设备深度 568MM/22.4IN
主设备高度 1282MM/50.5IN
产品类型 — DrivesSymbol DC/DC converter module
产品类别 — DrivesSymbol System module, liquid-cooled

iC7 System Modules Hybrid

Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
Salescode part 1 IC7-60SLDC07-720AE00F4
Salescode part 2 +AED1+AKFF+ANN1
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH50+BK50+BL50+CAX0
Salescode part 5 +DAHY
Salescode part 6 +EGIN+EHEN

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality