AAF-0073B04-35A0E20-000098250

137G3585

AAF 007, 3~,高级有源滤波器
AAF-0073B04-35A0E20+VD01
380-480 V AC, 35 A
IP20/开放型
主电源输入设备: 无
控制面板: 无
门信号灯: 无
电流传感器: 150 安培
模块 / 模块包
根据型号代码的其他选项

型号代码: AAF-0073B04-35A0E20+VD01
重新配置

产品详情

毛重 24.2 kg
净重 17.2 kg
容积 134.4 l
EAN 5715253296265

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品组 AAF-007 AAF 007
产品类型 3B 3~,高级有源滤波器
电源电压 04 380-480 V AC
额定电流 -35A0 35 A
防护等级 E20 IP20/开放型
主电源输入设备 +AJXX
控制面板 +BFXX
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
文档语言 +EHXX 多语言显示
门信号灯 +IIXX
电流传感器 +VD01 150 安培
机架名称 AAF01 模块 / 模块包
类型代码第 1 部分 AAF-0073B04-35A0E20
类型代码第 2 部分 -000098250
型号代码 01 AAF-0073B04-35A0E20
型号代码 03 +VD01
产品目录 NO_VIEW 无视图
Salescode part 1 AAF-0073B04-35A0E20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

计算毛重 [kg] 24.2
计算净重 [kg] 17.2
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
供应商 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality