IC7-60SLGC07-1500E00F4+AEZ3+AJFX+ANN1+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
137G1053
iC7-Hybrid
系统模块,液冷式
IC7-60SLGC07-1500E00F4+AEZ3+AJFX+ANN1+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
IP00/开放型, 机架名称:2xAR12L
并网变流器模块,GC, 525-690 V AC / 640-1100 V DC, 1500 A
EMC 等级: C4 类别
无
基本 I/O: 无
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: 无,不可升级
根据型号代码的其他选项
型号代码:
IC7-60SLGC07-1500E00F4+AEZ3+AJFX+ANN1+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
iC7-Hybrid 必将有力推动电气化和混合动力的广泛应用。借助该变频器,您可将各种形式的能源及储存的能源集成到公用电网和微电网中。iC7-Hybrid 透過電網轉換器、直流 / 直流轉換器和發電機應用軟體滿足 AC/DC 和 DC/DC 電力轉換需求。如果选择
风冷式和液冷式系统模块,可在高达 6 MW 的宽功率范围内达到市场领先的功率密度。