IC7-60SLGC07-760AE00F3+AEZ1+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN

137G1050

iC7-Hybrid
系统模块,液冷式
IC7-60SLGC07-760AE00F3+AEZ1+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
IP00/开放型, 机架名称:AR12L
并网变流器模块,GC, 525-690 V AC / 640-1100 V DC, 760 A
EMC 等级: C3 类别

基本 I/O: 无
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: 无,不可升级
根据型号代码的其他选项

型号代码: IC7-60SLGC07-760AE00F3+AEZ1+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
重新配置

产品详情

毛重 282 Kilogram
净重 244 Kilogram
EAN 5715253269719

 

产品系列 +DAHY iC7-Hybrid
产品组 IC7-60 iC7-60
产品类别 SL 系统模块,液冷式
Salescode part 2 +AEZ1+AJFX+ANNC +AEZ1+AJFX+ANNC
产品类型 GC 并网变流器模块,GC
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BEXX +AONH+BAMT+BEXX
电源电压 07 525-690 V AC / 640-1100 V DC
Salescode part 4 +DAHY +DAHY
额定电流 -760A 760 A
Salescode part 5 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
额定功率 XXX 不相关
防护等级 E00 IP00/开放型
EMC 类别 F3 C3 类别
扩展,集成单元 +AEZ1 标准,带 LC 滤波器
主电源输入设备 +AJFX 交流熔断器
直流熔断器和设备 +AKXX
冷却回路接头类型 +ANNC 螺纹连接,G 1/2"
冷却回路软管长度 +AONH
船舶建造 +AFXX
额外环境保护 +AGCX 带涂层的电路板
通信接口,X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
通信接口,X0 +BBEL 以太网端口,无协议
标准 I/O +BDXX
功能安全 +BEXX 无,不可升级
控制面板 +BFXX
控制面板安装类型 +BGXX
控制面板电缆长度 +BHXX
控制单元电缆长度 +BKXX
星形耦合器板电缆长度 +BLXX
选件插槽 A +CAXX 无,无固定板
选件插槽 B +CBXX 无,无固定板
选件插槽 C +CCXX 无,无固定板
选件插槽 D +CDXX 无,无固定板
选件插槽 E +CEXX 无,无固定板
选件插槽 F +CFXX 无,无固定板
选件插槽 G +CGXX 无,无固定板
选件插槽 H +CHXX 无,无固定板
选件插槽 I +CIXX 无,无固定板
选件插槽 J +CJXX 无,无固定板
语言包 +EL01 全球
客户特定应用 +DBXX
附加变频器功能 1 +DD1X
附加变频器功能 2 +DE2X
附加变频器功能 3 +DF3X
附加变频器功能 4 +DG4X
附加变频器功能 5 +DH5X
启用高速 +DI6X
定制文件包 ID +EAXXXXXX 无定制
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
技术文档 +EGIN 安装指南
文档语言 +EHEN 英语
客户专用标签 +EJXX
运输包装 +TACB 纸板箱包装
产品专用海事认证 +VBXX
机架名称 AR12L AR12L
型号代码 01 IC7-60SLGC07-760AE00F3
型号代码 02 +AEZ1+AJFX+ANNC
型号代码 03 +AONH+BAMT+BEXX
型号代码 06 +DAHY
型号代码 08 +EGIN+EHEN
主设备宽度 235MM/9.3IN 235MM/9.3IN
主设备高度 1295MM/51IN 1295MM/51IN
主设备深度 566MM/22.3IN 566MM/22.3IN
Calculated Gross Weight [kg] 272
Calculated Net Weight [kg] 230
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Help Counter 1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
Salescode part 1 IC7-60SLGC07-760AE00F3 IC7-60SLGC07-760AE00F3
交流电压 3X525-690VAC 3X525-690VAC
产品类别 — DrivesSymbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
产品类型 — DrivesSymbol Grid converter module Grid converter module
低过载时的液体温度 38°C/100°F 38°C/100°F
供应商 ERR01 无法确定供应商
储存温度 -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
冷却类型 Liquid Cooled Liquid Cooled
机箱防护等级 IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
检查是否完整 OK OK
直流总线电压 640-1100VDC 640-1100VDC
直流总线电流 888A(1025VDC) 888A(1025VDC)
直流电源 909KW(1025VDC) 909KW(1025VDC)
短路电流额定值 100kA 100kA
类型代码第 1 部分 7SM-HYSLGC07-760AE00F3
类型代码第 2 部分 -000095380
视在功率 /807KVA(600VAC) /807KVA(600VAC)
视在功率 928KVA(690VAC) 928KVA(690VAC)
输入频率 50/60Hz 50/60Hz
输出频率 25-70Hz 25-70Hz
额定交流电流 776A 776A
额定负载时的液体温度 38°C/100°F 38°C/100°F
高过载时的液体温度 38°C/100°F 38°C/100°F

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality