7SM-MASLIN07-416AE00F4-000095370

137G1046

iC7-Marine
系统模块,液冷式
IC7-60SLIN07-416AE00F4+AEU1+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/开放型, 机架名称:IR10L
逆变器模块,INU, 525-690 V AC / 640-1100 V DC, 416 A
EMC 等级: C4 类别

基本 I/O: 无
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: 无,不可升级
根据型号代码的其他选项

型号代码: IC7-60SLIN07-416AE00F4+AEU1+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAMA+EGIN+EHEN
重新配置

产品详情

毛重 159 kg
净重 127 kg
容积 0 l
EAN 5715253269672

General DD VC Class

Help Counter 1
类型代码第 1 部分 7SM-MASLIN07-416AE00F4
类型代码第 2 部分 -000095370
计算毛重 [kg] 140
计算净重 [kg] 106
供应商 ERR01 无法确定供应商
ECCN EU EAR99
ECCN US 3A999.a

iC7 System Modules - IC7SM

产品系列 +DAMA iC7-Marine
产品组 IC7-60 iC7-60
产品类别 SL 系统模块,液冷式
产品类型 IN 逆变器模块,INU
电源电压 07 525-690 V AC / 640-1100 V DC
额定电流 -416A 416 A
额定功率 400 400 kW/550 HP
防护等级 E00 IP00/开放型
EMC 类别 F4 C4 类别
扩展,集成单元 +AEU1 标准,带 dU/dt 滤波器
主电源输入设备 +AJXX
直流熔断器和设备 +AKXX
冷却回路接头类型 +ANNC 螺纹连接,G 1/2"
冷却回路软管长度 +AONH
船舶建造 +AFXX
额外环境保护 +AGCX 带涂层的电路板
通信接口,X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
通信接口,X0 +BBEL 以太网端口,无协议
标准 I/O +BDXX
功能安全 +BEXX 无,不可升级
控制面板 +BFXX
控制面板安装类型 +BGXX
控制面板电缆长度 +BHXX
控制单元电缆长度 +BKXX
星形耦合器板电缆长度 +BLXX
选件插槽 A +CAXX 无,无固定板
选件插槽 B +CBXX 无,无固定板
选件插槽 C +CCXX 无,无固定板
选件插槽 D +CDXX 无,无固定板
选件插槽 E +CEXX 无,无固定板
选件插槽 F +CFXX 无,无固定板
选件插槽 G +CGXX 无,无固定板
选件插槽 H +CHXX 无,无固定板
选件插槽 I +CIXX 无,无固定板
选件插槽 J +CJXX 无,无固定板
语言包 +EL01 全球
客户特定应用 +DBXX
附加变频器功能 1 +DD1X
附加变频器功能 2 +DE2X
附加变频器功能 3 +DF3X
附加变频器功能 4 +DG4X
附加变频器功能 5 +DH5X
启用高速 +DI6X
定制文件包 ID +EAXXXXXX 无定制
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
技术文档 +EGIN 安装指南
文档语言 +EHEN 英语
客户专用标签 +EJXX
运输包装 +TACB 纸板箱包装
产品专用海事认证 +VBXX
机架名称 IR10L IR10L
型号代码 01 IC7-60SLIN07-416AE00F4
型号代码 02 +AEU1+ANNC
型号代码 03 +AONH+BAMT+BEXX
型号代码 06 +DAMA
型号代码 08 +EGIN+EHEN
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
检查是否完整 OK
冷却类型 Liquid Cooled
机箱防护等级 IP00 / OPEN TYPE
输出频率 0-599Hz
短路电流额定值 100kA
高过载时的液体温度 45°C/113°F
低过载时的液体温度 45°C/113°F
额定负载时的液体温度 45°C/113°F
交流电压 3X0-575/600/690VAC
直流总线电压 640-1100VDC
储存温度 -40...70°C/-40...158°F
额定交流电流 425A
直流总线电流 472A(932VDC)
持续电流 IL (1/5分钟) 416A
持续电流 IH (1/5分钟) 312A
过载电流 IL (1/5分钟) 458A
过载电流 IH (1/5分钟) 468A
最大启动电流 Imax (3s) 624A
直流电源 439KW(932VDC)
典型电机功率 PL (110%) 400KW(690VAC)/400HP(575VAC)
典型电机功率 PH (150%) 250KW(690VAC)/300HP(575VAC)
主设备宽度 140MM/5.5IN
主设备深度 566MM/22.3IN
主设备高度 1295MM/51IN
产品类型 — DrivesSymbol Inverter module
产品类别 — DrivesSymbol System module, liquid-cooled

iC7 System Modules Marine - IC7SM_MA

Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
Salescode part 1 IC7-60SLIN07-416AE00F4
Salescode part 2 +AEU1+ANNC
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BEXX
Salescode part 4 +DAMA
Salescode part 5 +EGIN+EHEN

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality