137G0530
VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD 510 Servo Drive Module 512
双轴伺服驱动器, 机架规格 1 50 mm
(005A) 5 A RMS 额定电流
600 V DC 链路电压, IP20
无反馈/无传感器
EtherCAT, 标准
Safe Torque Off
VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510 系统是一种通用的集中式伺服解决方案, 是丹佛斯 FlexMotion™ 概念的基本组成部分。 该伺服系统由电源模块 (PSM 510) 、伺服驱动模块(SDM 511、SDM 512)、分布式访问模块 (DAM 510) 和辅助电容 器模块 (ACM 510) 以及扩展模块 (EXM 510) 组成。 其硬件和软件中的灵活性和 模块化性能提供了自由度,让您能够根据应用需求设计或改造机器。 要优化空间 要求,有些模块有两种机箱规格:宽度为 50 mm 或 100 mm。 由于采用独特的 "" Click and Lock""(插入即锁)概念,即直流回路和控制电压电源集成在每个模块 的背板上,因此,可轻松进行安装并自动防故障。 根据机器架构,可以将 MSD 51 0 作为独立的集中式设备使用,也可以将它与 VLT® Integrated Servo Drive ISD ® 510 和 VLT® Decentral Servo Drive DSD 510 一起在混合系统中使用。 机器 扩展或调解易于实施– 只需相应增加或交换模块。
注意: 订购其他组件以设置完整的 MSD 系统:
• VLT® Power Supply Module PSM 510,用于为系统供电
订购号:
175G0160 10kW、175G0163 20kW、175G0166 30kW、POWERLINK
175G0161 10kW、175G0164 20kW、175G0167 30kW、EtherCAT
175G0162 10kW、175G0165 20kW、175G0168 30kW、PROFINET
必须在 PSM 510 附近使用 3 相交流线路电抗器。
订购号:
175G0179 10kW, 175G0178 30kW, 175G0192 20 kW
• VLT® Decentral Access Module DAM 510 用于将 ISD 和 DSD 连接至系统。
订购号:
175G0169 15A、175G0172 25A、POWERLINK
175G0170 15A、175G0173 25A、EtherCAT
175G0171 15A、175G0174 25A、PROFINET
用于储能的 VLT® 辅助电容器模块 ACM 510
订购号:
175G0175 POWERLINK
175G0176 EtherCAT
175G0177 PROFINET
VLT® Expansion Module EXM 510 用于将系统分为两个机柜。
• 各种不同长度的混合回路电缆,用于 ISD 和 DSD 变频器之间的相互连接
• 各种不同长度的混合馈电电缆,用于将第一个 ISD 或 DSD 变频器连接至 DAM 5 10
• LCP 电缆,用于将 LCP 连接至高级伺服驱动器或 MSD 模块。