FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0

136X9482

变频器
FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(N110) 110 KW / 150 HP, 三相
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / 机架
A2 类 RFI (C3)
无制动斩波器
图形本地控制面板
有涂层 PCB, 熔断器
最新版本标准标准
外形尺寸: D3H
无 C1 选件, MCB-107 24V 直流备用电源
PROFINET MCA 120, 无 B 选件

根据需要,选择其他选项

型号代码: FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0

产品详情

毛重 76 kg
净重 71 kg
容积 0 l
EAN 5714853181315

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 302 302
额定功率 N110 (N110) 110 KW / 150 HP
相位 T 三相
主电源电压 5 380 - 500 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H2 A2 类 RFI (C3)
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB C 有涂层 PCB
主电源选件 7 熔断器
调整 A X 标准电缆入口
调整 B Q 散热片检修罩
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AL PROFINET MCA 120
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 D0 MCB-107 24V 直流备用电源
机架尺寸 D3H D3H
类型代码第 1 部分 FC-302N110T5E20H2XGC
类型代码第 2 部分 7XQSXXXXALBXCXXXXD0
Product Catalog NO_VIEW 无显示
功率 150%(常开)[KW] 110
功率 110%(常开)[KW] 132
高度 [mm] 909,0
高度(含再生/负载共享)[mm] 1004,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 250,0
深度 [mm] 375,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 375,0
kVA 147
功率损耗 NO [W] 2954
功率损耗 NO [W] 2724
功率损耗 HO [W] 2289
功率损耗 HO [W] 2051
持续电流(常开)[A] 260
间歇电流(常开)[A] 286
持续电流(常开)[A] 240
间歇电流(常开)[A] 264
持续电流 (HO) [A] 212
间歇电流 (HO) [A] 318
持续电流 (HO) [A] 190
间歇电流 (HO) [A] 285
计算毛重 [kg] 62.3
计算净重 [kg] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
供应商 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-302N110T5E20H2XGC
型号代码 02 7XQSXXXXALBXCXXXXD0

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality