FC-051P2K2S2E20HXBXCXXXSXXX

136N8925

变频器
FC-051P2K2S2E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP, 单相
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器
制动斩波器
无本地控制面板
有涂层 PCB, 无主电源选件
M3-FRAME
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-051P2K2S2E20HXBXCXXXSXXX

产品详情

毛重 3.3 kg
净重 3 kg
Volume 0 l
EAN 5710108968328

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive 系列 051 51
额定功率 P2K2 (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP
相位 S 单相
主电源电压 2 200 - 240 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 HX 射频干扰滤波器
制动 - 安全停车 B 制动斩波器
LCP X 无本地控制面板
带涂层 PCB C 有涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
机架尺寸 M3 M3-FRAME
类型代码第 1 部分 FC-051P2K2S2E20HXBXCXXXSXXX
型号代码 01 FC-051P2K2S2E20HXBXCXXXSXXX
产品目录 NO_VIEW 无视图
计算毛重 [kg] 3.3
计算净重 [kg] 3
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality