NXB03856-B0T08SG-A1A2000000+GSSE+GABV

136N4559

NXB03856-B0T08SG-A1A2000000+GSSE+GABV
Vacon 制动斩波器单元
525 - 690 Vac (640-1100 Vdc) 385 AmpIP00
无本地控制面板
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: English(英语)
机架 10 INU

根据型号代码的其他选项

型号代码: NXB03856-B0T08SG-A1A2000000+GSSE+GABV
重新配置

产品详情

毛重 101 Kilogram
净重 100 Kilogram
EAN 5710108924225

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
Product Group NXB 制动斩波器单元
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 S 标准空冷变频器
电源电压 6- 525 - 690 Vac (640-1100 Vdc)
电流 0385 385 Amp
控制键盘 B 无本地控制面板
机箱 0 IP00
EMC 辐射等级 T 适用于 IT 网络的 IEC61800-3
制动斩波器 0 无制动
电化学改性 8 BCU 制动斩波器单元
卡改性 G- FiberConnection+ 涂漆 PCB
运输包装 +GSSE 海运集装箱包装
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
Gland Plate Option +QGNO (+QGNO) 无线管板
选件插槽 A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
选件插槽 B A2 A2,2RO(NO/NC)
选件插槽 C 00 无扩展板
选件插槽 D 00 无扩展板
选件插槽 E 00 无扩展板
固件语言包 +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
文档等级 +DPAP 纸质手册
文档语言 首选项 +DLUK English(英语)
系统固件 +FNP02 系统软件 NXP
软件许可 NONE 无软件许可
应用 +ABFIFF01 制动斩波器单元
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT (+GACT) RCM 认证 N16307
海洋认证 +GABV 法国船级社
KC 认证 +GAKC 韩国认证
乌克兰认证 +GAUA 乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 FI10 机架 10 INU
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
类型代码第 1 部分 7DB-038560
类型代码第 2 部分 -000006770
销售文本 FI1003856-0T FI1003856-0T
型号代码 01 NXB03856-B0T08SG-
型号代码 02 A1A2000000
型号代码 04 +GSSE
型号代码 05 +GABV
Calculated Net Weight [kg] 97
Calculated Gross Weight [kg] 98
电机功率低过载 [kW] 845 845
电机功率高过载 [kW] - -
尺寸 HxWxD [mm] 239X1032X552 239X1032X552
持续电流(常开)[A] 2 X 385 2 X 385
持续电流 (HO) [A] 325 325
产品目录 NO_VIEW 无视图
前缀 VXSNXLM 7 7
平台 VXSNXLM D D
库存代码第 1 部分 7DB-038560-117LLR
股票代码 7DB-038560 7DB-038560
检查是否完整 OK OK
Calculated Net Weight 100
Help Counter 1
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality