FC-350H7K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
136N4360
VLT® AutomationDrive FC 350
高过载马力,
7.5 KW / 10 HP, 三相 380-480 VAC,
IP20 / 机架, A2 类 RFI,
制动斩波器,
有涂层 PCB,
AX (无选件)
FC-350H7K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
型号代码:
FC-350H7K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 350 专用于中国的纺织业,功率范围从 0.37 kW 到 75 kW,电源为三相 380-480 V。
VLT® AutomationDrive FC 350 以最低的总体拥有成本提供高性能和多种功能,非常适合中国的主要 OEM 客户。
注意: 内置直流电感器适合整个功率范围。 功率高达 22 kW 的内置制动斩波器。
可单独订购 LCP 显示屏来用作附件。