FC-350H4K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

136N4358

VLT® AutomationDrive FC 350
高过载马力,
4.0 KW / 5.5 HP, 三相 380-480 VAC,
IP20 / 机架, A2 类 RFI,
制动斩波器,
有涂层 PCB,
AX (无选件)
FC-350H4K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

型号代码: FC-350H4K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

产品详情

毛重 4.09 Kilogram
净重 3.6 Kilogram
EAN 5710108922085

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 350 350
功率 H 高过载马力
功率规格 4K0 4.0 KW / 5.5 HP
电压 T4 三相 380-480 VAC
机箱 E20 IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H2 A2 类 RFI
制动 B 制动斩波器
显示屏 X 无显示器(无盖板)
涂层 C 有涂层 PCB
主电源选件 D 负载共享
调整 A X 无调整
调整 B X 无调整
软件 SXXX 最新版本的标准软件
软件语言 X 标准语言包
A 选件 AX AX (无选件)
B 选件 BX BX(无选件)
机架尺寸 J2 J2
类型代码第 1 部分 FC-350H4K0T4E20H2BXC
类型代码第 2 部分 DXXSXXXXAXBX
产品目录 NO_VIEW 无视图
ECCN EU Y901 Y901
Calculated Gross Weight [kg] 4.09
Calculated Net Weight [kg] 3.6
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-350H4K0T4E20H2BXC
型号代码 02 DXXSXXXXAXBX
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality