VA20X-3L-0006-4-X+BM25-000000190

136H7678

VACON0020-3L-0006-4-X-R02
VACON® 20 X
5,6 AMP,
,
,
Other options according to Model code

型号代码: VACON0020-3L-0006-4-X-R02

产品详情

毛重 4.4 kg
净重 3.4 kg
容积 20.631 dm3
EAN 5710108977467

Vacon 20 X

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 VACON VACON
输入类型 -3L -3L
Current Description 5,6 AMP
区段 -X x
类型代码第 1 部分 VA20X-3L-0006-4-X+BM25
类型代码第 2 部分 -000000190
型号代码 01 VACON0020-3L-0006-4-X
型号代码 02 -R02
计算净重 [kg] 3.4
计算毛重 [kg] 3.9
尺寸 HxWxD [mm] 170 X 295 X 154
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality