VA20X-1L-0007-2-X+BM25-000000223

135U1466

VACON0020-1L-0007-2-X

VACON0020-1L-0007-2-X
VACON® 20 X
7 AMP, 208 – 240 Vac
(+DBNO) 无制动, 无键盘
C1 商业环境, 机架 02 X
Other options according to Model code

型号代码: VACON0020-1L-0007-2-X

产品详情

毛重 4.4 kg
净重 3.4 kg
容积 20.631 dm3
EAN 5710108868017

Vacon 20 X

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 VACON VACON
产品系列 0020 Vacon 020
输入类型 -1L -1L
电流 -0007 7
Current Description 7 AMP
主电源电压 -2 208 – 240 Vac
区段 -X x
地区 -R00 International(国际)
定制 +BM25 Vacon0020 产品
制动 +DBNO (+DBNO) 无制动
软件包 +F0117 (+F0117) 多用途系统软件
E 插槽选件板 +SE00 无扩展板
应用 +A0000 (+A0000) 无附加应用
键盘 +HMNO 无键盘
附加设备 B +Q000 无附加 设备 A
附加设备 B +Q000 无附加 设备 B
接线盒 +TQGA 接线盒电缆密封接头,无制动
频率设置 +LS50 50 Hz
显示单位 +LSSI 测量值的公制单位
运输包装 +GSCB 标准包装材料
EMC 等级 +EMC1 C1 商业环境
UL 认证 +GAUL (+GAUL) UL 认证
CE 认证 +GACE (+GACE) CE 认证
C-tick 认证 +GACT (+GACT) C-Tick 认证
KC 认证 +GAKC (+GAKC) KC 认证
机架尺寸 MU2 机架 02 X
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 VA20X-1L-0007-2-X+BM25
类型代码第 2 部分 -000000223
型号代码 01 VACON0020-1L-0007-2-X
计算净重 [kg] 3.4
计算毛重 [kg] 3.9
尺寸 HxWxD [mm] 170 X 295 X 154
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality