FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCFXXXXANBXXXXXXDX

134U5957

变频器
FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCFXXXXANBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 KW / 2.0 HP, 380-480VAC( 三相 ),标准白色 IP66/NEMA4X,
A1/C2 类射频干扰, 无制动 IGBT,压缩机小型独立,
无支架,
公制螺纹, 电机侧维修开关,带显示器接头

型号代码: FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCFXXXXANBXXXXXXDX

产品详情

毛重 8.9 kg
净重 8.7 kg
容积 39.938 l
EAN 5710108019853

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT 系列 302 302
额定功率 P1K5 1.5 KW / 2.0 HP
主电源电压 T4 380-480VAC( 三相 )
机箱 W66 标准白色 IP66/NEMA4X
射频干扰滤波器 H1 A1/C2 类射频干扰
制动 X 无制动 IGBT
硬件配置 1 压缩机小型独立
支架 X 无支架
螺纹 M 公制螺纹
开关选件 F 电机侧维修开关
显示屏 C 带显示器接头
传感器插头 F 直接安装 6xM12
电机插头 X 无电机插头
主电源插头 X 无主电源插头
现场总线插头 X 无现场总线插头
预留 X 预留
A 选件 AN 以太网 IP
B 选件 BX 无 B 选件
预留给软件 XXXXX 预留给软件
D 选件 DX 无选件
FCD302 机架规格 MF1 (MF1) MF1
类型代码第 1 部分 FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCFXXXX
类型代码第 2 部分 ANBXXXXXXDX
产品目录 NO_VIEW 无视图
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
计算毛重 [kg] 10.1
计算净重 [kg] 9.8
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCFXXXX
型号代码 02 ANBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality