FCD302PK75T4B66H1S3EMECXXXXXALBXXXXXXDX

134U2205

变频器
FCD302PK75T4B66H1S3EMECXXXXXALBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
0.75 KW / 1.0 HP, 380-480VAC( 三相 ),标准黑色 IP66/NEMA4X,
A1/C2 类射频干扰, 制动斩波器 + 机械 制动,压缩机大型独立,
扁平托架,
公制螺纹, 主电源侧维修开关,带显示器接头

型号代码: FCD302PK75T4B66H1S3EMECXXXXXALBXXXXXXDX

产品详情

毛重 13.8 kg
净重 13.3 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710107982226

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT 系列 302 302
额定功率 PK75 0.75 KW / 1.0 HP
主电源电压 T4 380-480VAC( 三相 )
机箱 B66 标准黑色 IP66/NEMA4X
射频干扰滤波器 H1 A1/C2 类射频干扰
制动 S 制动斩波器 + 机械 制动
硬件配置 3 压缩机大型独立
支架 E 扁平托架
螺纹 M 公制螺纹
开关选件 E 主电源侧维修开关
显示屏 C 带显示器接头
传感器插头 X 无传感器插头
电机插头 X 无电机插头
主电源插头 X 无主电源插头
现场总线插头 X 无现场总线插头
预留 X 预留
A 选件 AL Profinet
B 选件 BX 无 B 选件
预留给软件 XXXXX 预留给软件
D 选件 DX 无选件
FCD302 机架规格 MF2 (MF2) MF2
类型代码第 1 部分 FCD302PK75T4B66H1S3EMECXXXXX
类型代码第 2 部分 ALBXXXXXXDX
产品目录 NO_VIEW 无视图
计算毛重 [kg] 14.2
计算净重 [kg] 13.9
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FCD302PK75T4B66H1S3EMECXXXXX
型号代码 02 ALBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality