Frequency converter, CDS803

134N4262

CDS803 P6K T4 E20 H3; with coating; IP20; with LCP; H3; H3

产品详情

毛重 5.6 Kilogram
净重 4.85 Kilogram
Volume 0.138 Cubic meter
EAN 5710107895151

 

China RoHS compliance Out of scope
Description CDS803 P6K T4 E20 H3; with coating; IP20; with LCP; H3; H3
Family Frequency converter
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 等级 IP20
LCP
Model number CDS803P6KT4P20H3
Product Name Description Frequency converter
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RFI 等级 H3
SCIP 卷宗产品名称 VLT CDS803 Frame Identification: H3
SCIP 卷宗编号 7d10cb7f-fcfe-4c7a-9ea0-682aa15d897f
产品系列 Compressors Accessories
使用 VZH028
功耗 [千瓦] 6 kW
包装数量 1
包装方式 单包装
品牌技术 Compressors Accessories
型号 CDS803
审批 UKCA
CE 认证
UL
支架 H3
涂层
电源功率范围 [V] AC [Max] 480 V
电源功率范围 [V] AC [Min] 380 V

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality