Frequency converter, CDS803

134L9473

CDS803 P10K T4 E20 H4; with coating; IP20; with LCP; H4; H4

产品详情

毛重 8.3 Kilogram
净重 8.13 Kilogram
Volume 0.025 Cubic meter
EAN 5710107847006

 

China RoHS compliance Out of scope
Description CDS803 P10K T4 E20 H4; with coating; IP20; with LCP; H4; H4
Family Frequency converter
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 等级 IP20
LCP
Model number CDS803P10KT4P20H4
Product Name Description Frequency converter
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RFI 等级 H4
SCIP 卷宗产品名称 VLT
SCIP 卷宗编号 90fbface-f33e-45e2-8923-9c29d7c14205
产品系列 Compressors Accessories
使用 VZH035
功耗 [千瓦] 10 kW
包装数量 1
包装方式 单包装
品牌技术 Compressors Accessories
型号 CDS803
审批 UKCA
CE 认证
UL
支架 H4
涂层
电源功率范围 [V] AC [Max] 480 V
电源功率范围 [V] AC [Min] 380 V

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality