FCD302P3K0T4B66H1XYXXXXXXXXXA0BXXXXXXDX

134H4616

变频器
FCD302P3K0T4B66H1XYXXXXXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
3.0 KW / 4.0 HP, 380-480VAC( 三相 ),标准黑色 IP66/NEMA4X,
A1/C2 类射频干扰, 无制动 IGBT,变频器部件,大机箱,
无支架,
无安装盒, 无开关选件,无显示器接头

型号代码: FCD302P3K0T4B66H1XYXXXXXXXXXA0BXXXXXXDX

产品详情

毛重 9.4 kg
净重 8.9 kg
Volume 31.95 l
EAN 5710107697267

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT 系列 302 302
额定功率 P3K0 3.0 KW / 4.0 HP
主电源电压 T4 380-480VAC( 三相 )
机箱 B66 标准黑色 IP66/NEMA4X
射频干扰滤波器 H1 A1/C2 类射频干扰
制动 X 无制动 IGBT
硬件配置 Y 变频器部件,大机箱
支架 X 无支架
螺纹 X 无安装盒
开关选件 X 无开关选件
显示屏 X 无显示器接头
传感器插头 X 无传感器插头
电机插头 X 无电机插头
主电源插头 X 无主电源插头
现场总线插头 X 无现场总线插头
预留 X 预留
A 选件 A0 Profibus DP
B 选件 BX 无 B 选件
预留给软件 XXXXX 预留给软件
D 选件 DX 无选件
FCD302 机架规格 MF2 (MF2) MF2
类型代码第 1 部分 FCD302P3K0T4B66H1XYXXXXXXXXX
类型代码第 2 部分 A0BXXXXXXDX
产品目录 NO_VIEW 无视图
计算毛重 [kg] 10.2
计算净重 [kg] 9.9
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FCD302P3K0T4B66H1XYXXXXXXXXX
型号代码 02 A0BXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality