AAF006A190T4E2MHXXGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

134G8515

滤波器
AAF006A190T4E2MHXXGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
高级有源滤波器(AAF)
380-480 VAC, 190A 安培修正, IP21 / 带主电源屏蔽 ,
无射频干扰滤波器, 主电源隔离开关 + 熔断器

型号代码: AAF006A190T4E2MHXXGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

产品详情

毛重 361 kg
净重 261 kg
Volume 0 l
EAN 5710107634712

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 AAF 高级有源滤波器(AAF)
VLT 系列 006 006
电流额定值 A190 190A 安培修正
相位 T 三相
主电源电压 4 380-480 VAC
机箱 E2M IP21 / 带主电源屏蔽
射频干扰滤波器 HX 无射频干扰滤波器
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
显示屏 G 图形控制面板
带涂层 PCB C 有涂层 PCB
主电源选件 3 主电源隔离开关 + 熔断器
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件,MCO CF 有源滤波器防护板
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 D14 (D14) D14 机架
类型代码第 1 部分 AAF006A190T4E2MHXXGC3XXSXXXXAX
类型代码第 2 部分 BXCFXXXDX
产品目录 NO_VIEW 无视图
计算毛重 [kg] 273
计算净重 [kg] 238
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 AAF006A190T4E2MHXXGC3XXSXXXXAX
型号代码 02 BXCFXXXDX
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality