Frequency converter, CDS303

134G3583

CDS303 22.0kW; with coating; IP20; without LCP; H3; B4

产品详情

毛重 21.75 Kilogram
净重 20 Kilogram
Volume 22.04 Liter
EAN 5710107539031

 

Description CDS303 22.0kW; with coating; IP20; without LCP; H3; B4
Family Frequency converter
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 等级 IP20
LCP
Model number CDS303P22KT4P20H3
Product Name Description Frequency converter
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RFI 等级 H3
SCIP 卷宗产品名称 CDS303 Frame Identification B4
SCIP 卷宗编号 64306c92-2242-4659-a8c1-b8ca878a16a2
产品系列 Compressors Accessories
功耗 [千瓦] 22 kW
品牌技术 Compressors Accessories
型号 CDS303
审批 UKCA
CE 认证
UL
宽度 [mm] 231 mm
总高度 [mm] 595 mm
支架 B4
涂层
电源功率范围 [V] AC [Max] 480 V
电源功率范围 [V] AC [Min] 380 V
长度 [mm] 242 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality