FC-360H1K5T4E20H2BXCDXXSXXXXA0BX

134F2993

FC-360H1K5T4E20H2BXCDXXSXXXXA0BX
VLT® AutomationDrive FC 360
高过载, 1.5 KW / 2.0 HP, (T4) 380-480VAC( 三相 ),
IP20/机架, A2 类射频干扰,
(B) 制动斩波器, 控制卡,带 PROFIBUS
(C) 有涂层 PCB,

型号代码: FC-360H1K5T4E20H2BXCDXXSXXXXA0BX

产品详情

毛重 2.66 kg
净重 2.3 kg
容积 0 l
EAN 5710107427482

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 360 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 360 (360) 360
功率 H 高过载
功率规格 1K5 1.5 KW / 2.0 HP
电压 T4 (T4) 380-480VAC( 三相 )
机箱 E20 IP20/机架
射频干扰滤波器 H2 A2 类射频干扰
制动和停止 B (B) 制动斩波器
显示屏 X 无显示屏(无盖板)
涂层 C (C) 有涂层 PCB
主电源选件 D 负载共享
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无适配
特殊版本 SXXX 最新版本的标准软件
软件语言包 X 标准语言包
控制卡 A0 控制卡,带 PROFIBUS
B 选件 BX (BX) 无 B 选件
机架尺寸 J1 J1
类型代码第 1 部分 FC-360H1K5T4E20H2BXC
类型代码第 2 部分 DXXSXXXXA0BX
产品目录 NO_VIEW 无视图
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
计算毛重 [kg] 2.66
计算净重 [kg] 2.3
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-360H1K5T4E20H2BXC
型号代码 02 DXXSXXXXA0BX
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality