FC-360H55KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX

134F2987

FC-360H55KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H55KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
高过载, 55 kW / 75 Hp, (T4) 380-480VAC( 三相 ),
IP20/机架, A2 类射频干扰,
(X) 无制动斩波器, 标准控制卡
(C) 有涂层 PCB,

型号代码: FC-360H55KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX

产品详情

毛重 38.31 kg
净重 37.3 kg
容积 0 l
EAN 5710107427420

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 360 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 360 (360) 360
功率 H 高过载
功率规格 55K 55 kW / 75 Hp
电压 T4 (T4) 380-480VAC( 三相 )
机箱 E20 IP20/机架
射频干扰滤波器 H2 A2 类射频干扰
制动和停止 X (X) 无制动斩波器
显示屏 X 无显示屏(无盖板)
涂层 C (C) 有涂层 PCB
主电源选件 D 负载共享
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无适配
特殊版本 SXXX 最新版本的标准软件
软件语言包 X 标准语言包
控制卡 AX 标准控制卡
B 选件 BX (BX) 无 B 选件
机架尺寸 J7 J7
类型代码第 1 部分 FC-360H55KT4E20H2XXC
类型代码第 2 部分 DXXSXXXXAXBX
产品目录 NO_VIEW 无视图
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
计算毛重 [kg] 38.31
计算净重 [kg] 37.3
订单行所示工厂 E401
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-360H55KT4E20H2XXC
型号代码 02 DXXSXXXXAXBX

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality