FC-360H15KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
134F2981
FC-360H15KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
高过载, 15 KW / 20 HP, (T4) 380-480VAC( 三相 ),
IP20/机架, A2 类射频干扰,
(B) 制动斩波器, 标准控制卡
(C) 有涂层 PCB,
型号代码:
FC-360H15KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
丹佛斯 VLT® AutomationDrive FC 360 专用于诸如泵、风机、输送机、挤压机、 拉丝机等工业应用,功率范围为 0.37kW
至 315kW,电源为三相 380-480V。
VLT® AutomationDrive FC 360 具有各种强大的标准和可选功能部件、用户友好的 HMI 设计和应用选项、恶劣环境下的高可靠
性,以最低总体拥有成本提供高性能和多功能,非常适合 OEM 客户。
注意: 内置直流电抗器适合整个功率范围。 功率高达 22kW 的内置制动斩波器。 可单独订购 LCP 显示屏来用作附件。