IC7-60SLINB5-302AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EH

132X8752

iC7-Marine
系统模块,液冷式
IC7-60SLINB5-302AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/开放型, 机架名称:IM10L
逆变器模块,INU, 380-500 V AC / 465-800 V DC, 302 A
EMC 等级: C4 类别

基本 I/O: I/O 和继电器选件 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: 无,不可升级
根据型号代码的其他选项

型号代码: IC7-60SLINB5-302AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EHEN
重新配置

产品详情

毛重 65 Kilogram
净重 44 Kilogram
EAN 5715253238173

 

产品系列 +DAMA iC7-Marine
产品组 IC7-60 iC7-60
产品类别 SL 系统模块,液冷式
产品类型 IN 逆变器模块,INU
电源电压 B5 380-500 V AC / 465-800 V DC
额定电流 -302A 302 A
额定功率 200 200 kW/300 HP
防护等级 E00 IP00/开放型
EMC 类别 F4 C4 类别
扩展,集成单元 +AEXX
主电源输入设备 +AJXX
直流熔断器和设备 +AKFX 直流总线熔断器
冷却回路接头类型 +ANN1 推入式连接
冷却回路软管长度 +AONH
船舶建造 +AFXX
额外环境保护 +AGCX 带涂层的电路板
通信接口,X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
通信接口,X0 +BBEL 以太网端口,无协议
标准 I/O +BDC1 I/O 和继电器选件 OC7C1
功能安全 +BEXX 无,不可升级
控制面板 +BFXX
控制面板安装类型 +BGXX
控制面板电缆长度 +BHXX
控制单元电缆长度 +BKA0 10.0 m (32 ft),光纤
星形耦合器板电缆长度 +BLXX
选件插槽 A +CAM0 编码器/旋变选件 OC7M0
选件插槽 B +CBT0 温度测量 OC7T0
选件插槽 C +CCXX 无,无固定板
选件插槽 D +CDXX 无,无固定板
选件插槽 E +CEXX 无,无固定板
选件插槽 F +CFXX 无,无固定板
选件插槽 G +CGXX 无,无固定板
选件插槽 H +CHXX 无,无固定板
选件插槽 I +CIXX 无,无固定板
选件插槽 J +CJXX 无,无固定板
语言包 +EL01 全球
客户特定应用 +DBXX
附加变频器功能 1 +DD1X
附加变频器功能 2 +DE2X
附加变频器功能 3 +DF3X
附加变频器功能 4 +DG4X
附加变频器功能 5 +DH5X
启用高速 +DI6X
定制文件包 ID +EAXXXXXX 无定制
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
技术文档 +EGIN 安装指南
文档语言 +EHEN 英语
客户专用标签 +EJXX
运输包装 +TACB 纸板箱包装
产品专用海事认证 +VBXX
机架名称 IM10L IM10L
型号代码 01 IC7-60SLINB5-302AE00F4
型号代码 02 +AKFX+ANN1
型号代码 03 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX
型号代码 04 +BKA0+CAM0+CBT0
型号代码 06 +DAMA
型号代码 08 +EGIN+EHEN
主设备宽度 140MM/5.5IN 140MM/5.5IN
主设备高度 710MM/28IN 710MM/28IN
主设备深度 558MM/22IN 558MM/22IN
Calculated Gross Weight [kg] 64
Calculated Net Weight [kg] 41
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Help Counter 1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
Salescode part 1 IC7-60SLINB5-302AE00F4 IC7-60SLINB5-302AE00F4
Salescode part 2 +AKFX+ANN1 +AKFX+ANN1
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX +AONH+BAMT+BDC1+BEXX
Salescode part 4 +BKA0+CAM0+CBT0 +BKA0+CAM0+CBT0
Salescode part 5 +DAMA +DAMA
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
交流电压 3X0-400/460/500VAC 3X0-400/460/500VAC
产品类别 — DrivesSymbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
产品类型 — DrivesSymbol Inverter module Inverter module
低过载时的液体温度 45°C/113°F 45°C/113°F
供应商 ERR01 无法确定供应商
储存温度 -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
典型电机功率 PH (150%) 132KW(500VAC) 132KW(500VAC)
典型电机功率 PL (110%) 200KW(500VAC) 200KW(500VAC)
冷却类型 Liquid Cooled Liquid Cooled
持续电流 IH (1/5分钟) 227A(500VAC) 227A(500VAC)
持续电流 IL (1/5分钟) 302A(500VAC) 302A(500VAC)
最大启动电流 Imax (3s) 454A 454A
机箱防护等级 IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
检查是否完整 OK OK
直流总线电压 465-800VDC 465-800VDC
直流总线电流 328A(675VDC) 328A(675VDC)
直流电源 221KW(675VDC) 221KW(675VDC)
短路电流额定值 100kA 100kA
类型代码第 1 部分 7SM-MASLINB5-302AE00F4
类型代码第 2 部分 -000092488
输出频率 0-599Hz 0-599Hz
过载电流 IH (1/5分钟) 227A(500VAC) 227A(500VAC)
过载电流 IL (1/5分钟) 333A(500V) 333A(500V)
额定交流电流 309A(500VAC) 309A(500VAC)
额定负载时的液体温度 45°C/113°F 45°C/113°F
高过载时的液体温度 45°C/113°F 45°C/113°F

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality