7FC-AUFA3N05-04A0E20F1-000053325

132X3400

iC7-Automation
空冷式变频器
IC7-60FA3N05-04A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/开放型, 机架名称:FA02a
3~, 380-500 V AC,4.0 A
EMC 等级: C1 和 C2 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: 4xDI,2xDI/O,2xAI,1xAO,2xRO
已启用现场总线协议: Modbus TCP OS7MT
其他协议已启用: 以太网端口,无协议
提高功能安全: STO,不可升级
根据型号代码的其他选项

型号代码: IC7-60FA3N05-04A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
重新配置

产品详情

毛重 4.9 kg
净重 3.722 kg
容积 21.21 l
EAN 5715253183039

General DD VC Class

Help Counter 1
类型代码第 1 部分 7FC-AUFA3N05-04A0E20F1
类型代码第 2 部分 -000053325
计算毛重 [kg] 4.94
计算净重 [kg] 3.72
供应商 ERR01 无法确定供应商
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

iC7 Frequency Converters - IC7FC

产品系列 +DAAU iC7-Automation
产品组 IC7-60 iC7-60
产品类别 FA 空冷式变频器
产品类型 3N 3~
电源电压 05 380-500 V AC
额定电流 -04A0 4.0 A
额定功率 1K5 1.5 kW/2.0 hp
防护等级 E20 IP20/开放型
EMC 类别 F1 C1 和 C2 类别
电缆入口和 EMC 板 +AAST 标准板
集成制动斩波器 +ACBC
额外环境保护 +AGXX
湿度保护设备 +AHXX
主电源输入设备 +AJXX
直流端子 +ALDC
触摸保护 +AMXX
散热片气流罩板 +APXX
通信接口,X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
标准 I/O +BDBA 4xDI,2xDI/O,2xAI,1xAO,2xRO
功能安全 +BEF1 STO,不可升级
控制面板 +BF20 控制面板 2.8 OPX20
接口板 +BISR microSD 读卡器和 RTC
选件插槽 A +CAX0
选件插槽 B +CBXX 无,不可升级
选件插槽 C +CCX0
选件插槽 D +CDX0
选件插槽 E +CEX0
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
技术文档 +EGIN 安装指南
集成式共模滤波器 +AIXX
通信接口,X0 +BBEL 以太网端口,无协议
客户特定应用 +DBXX
附加变频器功能 1 +DD1X
附加变频器功能 2 +DE2X
附加变频器功能 3 +DF3X
附加变频器功能 4 +DG4X
附加变频器功能 5 +DH5X
启用两用 +DI6X
定制文件包 ID +EAXXXXXX 无定制
客户专用标签 +EJXX
语言包 +EL01 全球
产品专用海事认证 +VBXX
机架名称 FA02A FA02a
型号代码 01 IC7-60FA3N05-04A0E20F1
型号代码 02 +ACBC
型号代码 03 +ALDC+BAMT+BDBA
型号代码 04 +BEF1+BF20
型号代码 05 +DAAU
产品目录 NO_VIEW 无视图
能效等级—相对损耗 IE2 - 2.28%
Maximum Power Loss LO [W] 67
机箱防护等级 IP20 / OPEN TYPE
输入频率 50/60Hz
输出频率 0-590Hz
正常过载时的输入电流 3.5/3.1A
短路电流额定值 100kA
正常过载时的环境温度 45°C/113°F
输入电压 3x380-500V
典型电机功率 PL (110%) 1.5KW(400V)/2.0HP(460V)
典型电机功率 PH (150%) 1.5KW(400V)/2.0HP(460V)
典型电机功率 PH (150%) 1.1KW(400V)/1.5HP(460V)
持续电流 IL(1/10min) 4.0/3.4A
持续电流 IH(1/10min) 4.0/3.4A
持续电流 IH (1/5分钟) 3.4/3.0A
主设备宽度 90 MM / 3.5 IN
主设备高度 270 MM / 10.6 IN
主设备深度 221 MM / 8.7 IN

iC7-Automation Freq Converter - IC7FC_AU

Product View (Switch) GLBL 全球(标准)

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality