7FC-AUFA3N05-31A0E20F1-000085093
132X3375
iC7-Automation
空冷式变频器
IC7-60FA3N05-31A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+CBX0+DAAU
IP20/开放型, 机架名称:FA04b
3~, 380-500 V AC,31 A
EMC 等级: C1 和 C2 类别
盲板OPX00
基本 I/O: 4xDI,2xDI/O,2xAI,1xAO,2xRO
已启用现场总线协议: Modbus TCP OS7MT
其他协议已启用: 以太网端口,无协议
提高功能安全: STO,不可升级
根据型号代码的其他选项
型号代码:
IC7-60FA3N05-31A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+CBX0+DAAU
iC7-Automation 变频器专门为各种高要求的自动化应用而开发设计。即使在开环 中,该变频器也能实现精确电机控制,可提供独特的主轴性能和嵌
入式工业物联网安全性。可根据特定应用需求和系统设置对此紧凑型变频器进行配 置。在 380-500 VAC 条件下,功率范围为 0.37-710
kW,防护等级为 IP20/开放型及更高。