ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30XKXSX

132X2130

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
高级,
转矩,
5.2 Nm, 600 V DC 链路电压,
IP54,
MT 反馈 17 位,
EtherCAT, 标准型,
Safe Torque Off, F108 108mm,
标准, 额定转速 3000 rpm,
无制动, 标准安装销,
无密封, 标准
Other options according to:
ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30XKXSX

型号代码: ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30XKXSX

产品详情

毛重 8.6 kg
净重 8.3 kg
容积 18.664 dm3
EAN 5715253169385

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 ISD VLT® 集成伺服驱动器
产品型号 510 510
硬件配置 A 高级
伺服转矩 T 转矩
转矩 05C2 5.2 Nm
直流电压 D6 600 V DC 链路电压
变频器机箱 E54 IP54
变频器反馈 FM1 MT 反馈 17 位
总线系统 EC EtherCAT
固件 SXX 标准型
安全性 T Safe Torque Off
法兰规格 F108 F108 108mm
法兰类型 SX 标准
电机转速 N30 额定转速 3000 rpm
机械制动 X 无制动
电机主轴 K 标准安装销
电机密封 X 无密封
表面涂层 SX 标准
类型代码第 1 部分 ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXX
类型代码第 2 部分 TF108SXN30XKXSX
型号代码 01 ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXX
型号代码 02 TF108SXN30XKXSX
计算净重 [kg] 8.3
计算毛重 [kg] 8.6
产品目录 NO_VIEW 无视图
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality