MSD510SDM511SAF1C020AD6E20FXXPNSXXTXXXXX

132X0086

MSD510SDM511SAF1C020AD6E20FXXPNSXXTXXXXX

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD 510 Servo Drive Module 511
单轴伺服驱动器, 机架规格 1 50 mm
(020A) 20 A RMS 额定电流
600 V DC 链路电压, IP20
无反馈/无传感器
PROFINET, 标准
Safe Torque Off

型号代码: MSD510SDM511SAF1C020AD6E20FXXPNSXXTXXXXX

产品详情

毛重 4.4 kg
净重 3 kg
容积 24.168 dm3
EAN 5715253147840

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 MSD510 VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
产品型号 SDM511 MSD 510 Servo Drive Module 511
驱动器型号 SA 单轴伺服驱动器
机架尺寸 F1 机架规格 1 50 mm
电流额定值 C020A (020A) 20 A RMS 额定电流
直流电压 D6 600 V DC 链路电压
变频器机箱 E20 IP20
变频器反馈 FXX 无反馈/无传感器
总线系统 PN PROFINET
固件 SXX 标准
安全性 T Safe Torque Off
预留 A XXX 预留
预留 B XX 预留
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 MSD510SDM511SAF1C020AD6E20FXX
类型代码第 2 部分 PNSXXTXXXXX
型号代码 01 MSD510SDM511SAF1C020AD6E20FXX
型号代码 02 PNSXXTXXXXX
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
计算毛重 [kg] 4.4
计算净重 [kg] 3.9
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality