电磁阀, EV220BW, 功能: 常闭, G, 1, 11 m³/h, EPDM

132U2580

审批: SINTEF; RISE; ACS; PZH, 阀体材料: 不锈钢, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品详情

Peso bruto 1.301 Kilogram
Peso líquido 1.242 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702428527804

 

Application 打开
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão ISO 228-1
Conexão de entrada padrão ISO 228-1
Conexão de saída padrão ISO 228-1
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 12.7 gal/min
Designação de tipo EV220BW 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada int./ext. Interno
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
In scope of WEEE Yes
Kv 值 [立方米/小时] 11 m³/h
Mat. do corpo Aço inoxidável
Operação Servo-operada (diafragma)
REACH 候选清单物质 No
Tipo de conexão G
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质容差注释 刺激性介质
介质建议 Drinking Water&Heating ECO/SS
介质温度范围 [°C] [最低] -30 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 90 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 194 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -22 °F
估计打开时间,水 [毫秒] 300 ms
出口 内部/外部 内部
出口尺寸 [英寸] 1 in
出口接口类型 G
压差 [bar] [最高] 10 bar
压差 [巴] [最小] 0.3 bar
压差 [磅英寸] [最大] 145 psi
压差 [磅英寸] [最小] 4.351 psi
型号 EV220BW
审批 ACS
PZH
RISE
SINTEF
密封材料 EPDM
打开/关闭平衡流口 可选平衡阀芯
最大介质粘度 [cSt] 50 cSt
最大测试压力 [巴] 15 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 217.5 psig
最大环境温度. 80 °C
最大环境温度. 176 °F
最高工作压力 [bar] 10 bar
最高工作压力 [psig] 145 psig
每包数量 12 pc
流体组 1
流口尺寸 [毫米] 25 mm
流口尺寸含量 [英寸] 1 in
流向指示仪 带单向箭头压花
规格,关键 EV220BW 25SS G 1E NC000
进口尺寸 [英寸] 1 in
进口接口类型 G
连接 内/外螺纹 内部
连接件材质 不锈钢
连接尺寸 [in] 1
通路数量 2/2
零件计划名称 EV220B 15 - 50
驱动器 BW
驱动器尺寸 13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸] 0.53 in
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality