Válvula de solenoide, EV220BW, Função: NF, G, 1, 11 m³/h, EPDM

132U2500

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

Recomendações de meios: Drinking Water&Heating ECO/SS, Aprovação: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Mat. do corpo: Latão eco, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

产品详情

Peso bruto 1.38 Kilogram
Peso líquido 1.332 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702428508773

 

Application 打开
Aprovação ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS
Atuador BW
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão ISO 228-1
Conexão de entrada padrão ISO 228-1
Conexão de saída padrão ISO 228-1
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 12.7 gal/min
Designação de tipo EV220BW 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada int./ext. Interno
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
In scope of WEEE Yes
Kv 值 [立方米/小时] 11 m³/h
Mat. da con. Latão eco
Mat. do corpo Latão eco
Operação Servo-operada (diafragma)
Pressão máx.de trabalho [bar] 10 bar
REACH 候选清单物质 No
Tamanho da entrada [pol.] 1 in
Tamanho da saída [pol.] 1 in
Tipo de conexão G
Tipo de conexão de entrada G
Tipo de conexão de saída G
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质容差注释 轻微刺激性介质
介质建议 Drinking Water&Heating ECO/SS
介质温度范围 [°C] [最低] -30 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 90 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 194 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -22 °F
估计打开时间,水 [毫秒] 300 ms
出口 内部/外部 内部
压差 [bar] [最高] 10 bar
压差 [巴] [最小] 0.3 bar
压差 [磅英寸] [最大] 145 psi
压差 [磅英寸] [最小] 4.351 psi
型号 EV220BW
密封材料 EPDM
打开/关闭平衡流口 可选平衡阀芯
最大介质粘度 [cSt] 50 cSt
最大测试压力 [巴] 15 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 217.5 psig
最大环境温度. 80 °C
最大环境温度. 176 °F
最高工作压力 [psig] 145 psig
每包数量 12 pc
流口尺寸 [毫米] 25 mm
流口尺寸含量 [英寸] 1 in
流向指示仪 带单向箭头压花
规格,关键 EV220BW 25BE G 1E NC000
认证注释 WRAS (0 – 70°C)
连接 内/外螺纹 内部
连接尺寸 [in] 1
通路数量 2/2
零件计划名称 EV220BW 15 - 50
驱动器尺寸 13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸] 0.53 in
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality