电磁阀, EV228BW, 功能: UN, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

132U2403

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

审批: SINTEF; RISE; ACS; PZH, 阀体材料: 不锈钢, 运行: 锁定, 通路数量: 2/2

Product details

毛重 1.178 Kilogram
净重 0.853 Kilogram
容积 0.88 Liter
EAN 5702428508759

 

Actuator size 13.5 mm
Actuator size [in] 0.53 in
Actuator system [mm] 13.5 mm
Ambient temperature max. [°C] 60 °C
Ambient temperature max. [°F] 140 °F
Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Connection size [in] 3/4
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 9.25 gal/min
Differential pressure [bar] [max] 10 bar
Differential pressure [bar] [Min] 0.3 bar
Differential pressure [psi] [Max] 145 psi
Differential pressure [psi] [Min] 4.35 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Kv 值 [立方米/小时] 8 m³/h
Medium temperature range [°F] [Max] 194 °F
Medium temperature range [°F] [Min] -22 °F
Number of ways 2/2
Orifice size [mm] 20 mm
Orifice size fraction [in] 3/4 in
Outlet Internal/External Internal
Product Group Solenoid valves
Product name Solenoid valve
REACH Candidate List substances 0.1 No
Seal Material EPDM
Specification key EV228BW 20SS G 34E UN000
Type EV228BW
UK RoHS compliance Out of scope
产品配件 电磁阀配件
介质容差注释 中性介质
介质建议 Drinking Water&Heating ECO/SS
介质温度范围 [°C] [最低] -30 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 90 °C
出口尺寸 [英寸] 3/4 in
出口接口类型 G
出口连接标准 ISO 228-1
功能 UN
包装方式 多包装
可维修 电磁阀备件
审批 ACS
PZH
RISE
SINTEF
最高工作压力 [bar] 10 bar
最高工作压力 [psig] 145 psig
每包数量 24 pc
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头压花
类型名称 EV220BW 20
运行 锁定
进口 内部/外部 内部
进口尺寸 [英寸] 3/4 in
进口接口类型 G
进口连接标准 ISO 228-1
连接 内/外螺纹 内部
连接件材质 不锈钢
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
阀体材料 不锈钢
零件计划名称 EV228BW
驱动器 BW

附件

零配件

替换

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality