电磁阀, EV220BW, 功能: 常闭, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U1580

审批: SINTEF; RISE; ACS; PZH, 阀体材料: 不锈钢, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品详情

Peso bruto 0.663 Kilogram
Peso líquido 0.638 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702428527583

 

Abrir/Fechar orifício de equalização Orifício de equalização opcional
Application 打开
Aprovação ACS
PZH
RISE
SINTEF
Atuador BW
China RoHS compliance Out of scope
Comentários sobre tolerância do meio Meios agressivos
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Conexão de entrada padrão ISO 228-1
Conexão de saída padrão ISO 228-1
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 4.6 gal/min
Designação de tipo EV220BW 15
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada int./ext. Interno
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de fluido 1
In scope of WEEE Yes
Kv 值 [立方米/小时] 4 m³/h
Mat. da con. Aço inoxidável
Mat. do corpo Aço inoxidável
Nome do programa de peças EV220BW 15 - 50
Operação Servo-operada (diafragma)
Pressão máx.de trabalho [bar] 10 bar
REACH 候选清单物质 No
Recomendações de meios Drinking Water&Heating ECO/SS
Tamanho da entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da saída [pol.] 1/2 in
Tempo de abertura est., água [ms] 40 ms
Tempo de fechamento est., água [ms] 350 ms
Tipo de conexão G
Tipo de conexão de entrada G
Tipo de conexão de saída G
UK RoHS compliance Out of scope
Viscosidade máx. do meio [cSt] 50 cSt
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质温度范围 [°C] [最低] -30 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 90 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 194 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -22 °F
出口 内部/外部 内部
压差 [bar] [最高] 10 bar
压差 [巴] [最小] 0.3 bar
压差 [磅英寸] [最大] 145 psi
压差 [磅英寸] [最小] 4.351 psi
型号 EV220BW
密封材料 EPDM
最大测试压力 [巴] 15 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 217.5 psig
最大环境温度. 80 °C
最大环境温度. 176 °F
最高工作压力 [psig] 145 psig
每包数量 24 pc
流口尺寸 [毫米] 15 mm
流口尺寸含量 [英寸] 5/8 in
流向指示仪 带单向箭头压花
规格,关键 EV220BW 15SS G 12E NC000
连接尺寸 [in] 1/2
通路数量 2/2
驱动器尺寸 13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸] 0.53 in
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality