OF7P2-S-AF-46-20A0-060-10-T1-E20

132N6787

高级谐波滤波器 为了 变频器
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-10-T1-E20
风冷,强制, 460 V AC
20 A, 60 Hz,THDi ≤ 10 %
145 °C 时的热开关
IP20/开放型
AHF X2 IP20 w/ Internal Fan
根据型号代码的其他选项

型号代码: OF7P2-S-AF-46-20A0-060-10-T1-E20

产品详情

毛重 27.1 kg
净重 21 kg
容积 134.4 l
EAN 5715253108575

Advanced Harmonic Filter OF7P2

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品系列 OF7P2 高级谐波滤波器
产品目标 -S 变频器
冷却方式 -AF 风冷,强制
电压等级 -46 460 V AC
额定电流 -20A0 20 A
额定频率 -060 60 Hz
第二电压等级 -40 400 V AC
第二额定电流 -22A0 22 A
第二标称频率 -060 60 Hz
电流谐波失真 -10 THDi ≤ 10 %
热保护 -T1 145 °C 时的热开关
防护等级 -E20 IP20/开放型
机架名称 +P2AX2I AHF X2 IP20 w/ Internal Fan
产品目录 NO_VIEW 无视图
销售代码第 1 部分 OF7P2-S-AF-46-20A0-060-10-T1
销售代码第 2 部分 -E20
类型代码第 1 部分 OF7P2-S-AF-46-20A0-060-10-T1
类型代码第 2 部分 -E20
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
型号代码 01 OF7P2-S-AF-46-20A0-060-10-T1
型号代码 02 -E20
计算毛重 [kg] 27.1
计算净重 [kg] 21
供应商 ERR01 无法确定供应商

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality